(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ボールエンドミル Go-mil GP 2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬ボールエンドミル Go-mil GP 2枚刃

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,246円 ~ 31,437円
税込価格
22,271円 ~ 34,581円

【特長】汎用超硬ソリッドエンドミル、ショート・レギュラータイプの2枚刃です。こ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
45
12
100

1個

20,246( 22,271円 )

4日目

16
32
16
89

1個

31,437( 34,581円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
汎用超硬ソリッドエンドミル、ショート・レギュラータイプの2枚刃です。
これ1本で粗加工から仕上げ加工まで対応可能で、お手頃価格を実現しました。
【用途】
側面、曲面、溝加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ボールエンドミル Go-mil GP 2枚刃

超硬ボールエンドミル Go-mil GP 2枚刃

    超硬ボールエンドミル Go-mil GP 4枚刃

    超硬ボールエンドミル Go-mil GP 4枚刃

      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめ用/2枚刃/スタブタイプ

          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ

          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

              ワンダーボールエンドミル2枚刃

              ワンダーボールエンドミル2枚刃

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 刃先剛性処理/高硬度鋼加工用/2枚刃/側面刃無しタイプ

                  超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

                  超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

                    超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                    超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                        超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                        超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー ケナメタル ケナメタル ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ クリエイトツール ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 20,246円 6,386円 - 1,450円 1,590円 - 3,072円 6,290円 - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 溝 側面 / 曲面 / 溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用

                            超硬ボールエンドミル Go-mil GP 2枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました