(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能超硬エンドミル・アルミニウム・MaxiMet・ABDE・ロングネック・ワイパー面 3枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ABDE1000A3ARA-K600
高性能超硬エンドミル・アルミニウム・MaxiMet・ABDE・ロングネック・ワイパー面 3枚刃 エンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,766円
税込単価
18,443円

アルミニウムでの高い切り屑除去率と優れた表面仕上げを実現する超硬ソリッドエンド...

詳細情報を確認する

型番

ABDE1000A3ARA-K600 解除

Loading...

 
カタログを表示

ABDE1000A3ARA-K600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABDE1000A3ARA-K600

10
15
0.2
30
10
89
DIN h6

1個

16,766( 18,443円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウムでの高い切り屑除去率と優れた表面仕上げを実現する超硬ソリッドエンドミル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能超硬エンドミル・アルミニウム・MaxiMet・ABDE・ロングネック・ワイパー面 3枚刃の型番ABDE1000A3ARA-K600のページです。
型番ABDE1000A3ARA-K600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能超硬エンドミル・アルミニウム・MaxiMet・ABDE・ロングネック・ワイパー面 3枚刃

高性能超硬エンドミル・アルミニウム・MaxiMet・ABDE・ロングネック・ワイパー面 3枚刃

    超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃

    超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃

      精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

      精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

        オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

        オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

          仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

          仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

              オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

              オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

                (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

                (ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

                  仕上げ面・精度重視 4FESM

                  仕上げ面・精度重視 4FESM

                    アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE

                    アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE

                      アルミ加工用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3ALS

                      アルミ加工用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3ALS

                        SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                        SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                          精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW

                          精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW

                            メーカー ケナメタル ケナメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル THE CUT 京セラ THE CUT THE CUT 三興製作所 京セラ
                            通常価格 16,766円 7,785円 3,700円 6,918円 2,100円 2,100円 5,615円 2,530円 3,230円 4,434円 4,193円 8,825円 3,010円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 / 溝 平面 / 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用

                            高性能超硬エンドミル・アルミニウム・MaxiMet・ABDE・ロングネック・ワイパー面 3枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ABDE1000A3ARB-K600
                            ABDE1200A3ARB-K600
                            ABDE1600A3ARA-K600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            16,766円

                            ( 18,443円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10150.5301089DIN h6

                            22,519円

                            ( 24,771円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12180.53612100DIN h6

                            37,524円

                            ( 41,276円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16240.24816110DIN h6

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました