(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬エンドミルHarviII 5枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UGDE0800A5ARB
超硬エンドミルHarviII 5枚刃 エンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,842円
税込単価
17,426円

コーナー加工の際、フィードは減らさずに3×Dおよび5×Dの切り込み長が可能

詳細情報を確認する

型番

UGDE0800A5ARB 解除

Loading...

 
カタログを表示

UGDE0800A5ARB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UGDE0800A5ARB

8
24
0.5
8
67

1個

15,842( 17,426円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コーナー加工の際、フィードは減らさずに3×Dおよび5×Dの切り込み長が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エンドミルHarviII 5枚刃の型番UGDE0800A5ARBのページです。
型番UGDE0800A5ARBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬エンドミルHarviII 5枚刃

超硬エンドミルHarviII 5枚刃

    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ

        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ

          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

            TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

            TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                      MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                      MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                        TSCシリーズ超硬テーパネックラジアスエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

                        TSCシリーズ超硬テーパネックラジアスエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

                          5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R

                          5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R

                            メーカー ケナメタル ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ
                            通常価格 14,259円 - - 3,130円 - - - - - - - - 7,944円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 彫込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 曲面 - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -

                            超硬エンドミルHarviII 5枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UGDE0600A5BRA
                            UGDE0600A5BRB
                            UGDE0600A5BRC
                            UGDE0800A5BRA
                            UGDE0800A5BRB
                            UGDE0800A5BRC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            14,259円

                            ( 15,685円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6300.2676

                            14,259円

                            ( 15,685円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6300.5676

                            14,259円

                            ( 15,685円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6301676

                            19,110円

                            ( 21,021円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8400.2887

                            19,110円

                            ( 21,021円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8400.5887

                            19,110円

                            ( 21,021円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8401887

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました