(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能超硬ソリッドエンドミル・RSMII・マルチフルート・ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能超硬ソリッドエンドミル・RSMII・マルチフルート・ショート

通常価格(税別)
25,929円 ~ 50,165円
税込価格
28,522円 ~ 55,182円

マルチフルートエンドミルフルート数を最大化することでフィード向上と振動傾向の軽...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
9
24
1
12
83

1個

25,929( 28,522円 )

4日目

16
11
32
3
16
92

1個

41,861( 46,047円 )

4日目

20
15
40
1
20
104

1個

50,165( 55,182円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチフルートエンドミル
フルート数を最大化することでフィード向上と振動傾向の軽減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能超硬ソリッドエンドミル・RSMII・マルチフルート・ショート

高性能超硬ソリッドエンドミル・RSMII・マルチフルート・ショート

    コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

    コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

      エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・3Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

      エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・3Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

        コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

        コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

          エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

          エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

            アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-LS-R形

            アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-LS-R形

              超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

              超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

                エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

                エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

                  2刃 コーナRショート形 FX-CR-EDS-6

                  2刃 コーナRショート形 FX-CR-EDS-6

                    VFHVRB インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル

                    VFHVRB インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル

                      HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

                      HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブ/テーパネックタイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブ/テーパネックタイプ

                          MHDH645R 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃ラジアスエンドミル

                          MHDH645R 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃ラジアスエンドミル

                            メーカー ケナメタル サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット THE CUT MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 三菱マテリアル ユニオンツール ミスミ 日進工具
                            通常価格 25,929円 11,500円 12,887円 10,709円 10,971円 8,151円 3,630円 3,880円 8,139円 8,543円 6,948円 5,890円 9,440円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 側面 / 溝 側面 / 曲面 / 溝 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 側面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            高性能超硬ソリッドエンドミル・RSMII・マルチフルート・ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました