(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Harvi III 超硬エンドミル 6枚刃

Harvi III 超硬エンドミル 6枚刃

通常価格(税別)
14,259円 ~ 68,519円
税込価格
15,685円 ~ 75,371円

・生産性を高める卓越した切り屑除去率・不等分フルートスペーシングの6枚刃で、高...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
22
-
-
10
72
-

1個

14,259( 15,685円 )

4日目

12
26
2
36
12
83
微小R

1個

29,338( 32,272円 )

4日目

12
26
0.75
-
12
83
微小R

1個

19,678( 21,646円 )

4日目

12
26
-
-
12
83
-

1個

19,678( 21,646円 )

4日目

20
38
0.5
60
20
115
微小R

1個

68,519( 75,371円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・生産性を高める卓越した切り屑除去率
・不等分フルートスペーシングの6枚刃で、高フィードでもビビリのない加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Harvi III 超硬エンドミル 6枚刃

Harvi III 超硬エンドミル 6枚刃

    6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

    6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

      Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

      Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

        3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

        3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

          5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

          5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

            超硬グラファイト ソリッドエンドミル 2枚刃 ロングタイプ

            超硬グラファイト ソリッドエンドミル 2枚刃 ロングタイプ

              DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

              DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

                CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M)

                CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M)

                  超硬刃部首逃がしエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  超硬刃部首逃がしエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                    付け刃エンドミル OCEB

                    付け刃エンドミル OCEB

                      GS MILL4枚刃 4GS

                      GS MILL4枚刃 4GS

                        超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃

                        超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃

                          GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D

                          GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D

                            メーカー ケナメタル エスコ ケナメタル エスコ エスコ 栄工舎 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ ダイジェット 不二越 ケナメタル 不二越
                            通常価格 14,259円 4,380円 6,141円 6,420円 7,600円 16,257円 25,221円 4,049円 - 13,568円 3,317円 7,785円 3,067円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 傾斜切り込み / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / グラファイト 樹脂 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(CrN) - - 鋼用 ノンコート 鋼用

                            Harvi III 超硬エンドミル 6枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト