(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,353円 ~ 97,578円
税込価格
8,088円 ~ 107,336円

5つの不等分フルートでチタンおよびステンレス鋼の1×Dの溝加工に対応粗加工と仕...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
4
11
0.25
-
6
55
KCSM15TM BeyondTM材種

1個

7,353( 8,088円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
7
16
-
-
8
63
KCSM15TM BeyondTM材種

1個

8,364( 9,200円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
8
19
-
-
8
63
KCSM15TM BeyondTM材種

1個

8,501( 9,351円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
10
22
-
-
10
72
KCSM15TM BeyondTM材種

1個

12,271( 13,498円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
12
26
0.75
-
12
83
KCSM15TM BeyondTM材種

1個

17,121( 18,833円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
16
32
-
-
16
92
KCSM15TM BeyondTM材種

1個

28,565( 31,422円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
16
32
0.5
48
16
100
KCSM15TM BeyondTM材種

1個

45,945( 50,540円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
25
45
0.5
75
25
135
KCPM15TM BeyondTM材種

1個

97,578( 107,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5つの不等分フルートでチタンおよびステンレス鋼の1×Dの溝加工に対応
粗加工と仕上げ加工に1本の工具で対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃

    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用/4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用/4枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

      エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN

      エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN

        超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

        超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

          XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

          XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

            TAC2 ロング2枚刃Aカットエンドミル MA

            TAC2 ロング2枚刃Aカットエンドミル MA

              超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

              超硬エンドミル Go-mil GP 4枚刃

                超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F

                超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F

                  Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

                  Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

                    XALシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                    XALシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                      高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diver

                      高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diver

                        C-CES4000S UTコート 4枚刃スクエア(シャープコーナー)

                        C-CES4000S UTコート 4枚刃スクエア(シャープコーナー)

                          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/45°ネジレ/刃長2D(ショート)タイプ

                          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/45°ネジレ/刃長2D(ショート)タイプ

                            メーカー ケナメタル ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ケナメタル ミスミ アサヒ工具 ケナメタル 株洲工具 ケナメタル ミスミ グーリング ユニオンツール ミスミ
                            通常価格 7,353円 - 7,840円 5,101円 - 23,049円 8,227円 1,093円 6,141円 - 5,279円 1,910円 -
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 - -

                            Harvi II 超硬エンドミル 5枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました