(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ラフィングエンドミル 4枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬ラフィングエンドミル 4枚刃

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,312円 ~ 47,963円
税込価格
23,443円 ~ 52,759円

【特長】高性能超硬ソリッドエンドミル、標準品粗加工用です。センターカットで縦切...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじれ角詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎]
16
4
32
-
16
92
20°

1個

33,341( 36,675円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎]
20
4
38
-
20
104
20°

1個

47,963( 52,759円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
10
4
22
32
10
72
30°

1個

21,312( 23,443円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高性能超硬ソリッドエンドミル、標準品粗加工用です。
センターカットで縦切り込みができます。
コード状のプロファイル加工が施されています。
5枚刃に比べ、縦切り込み性が良いです。
【用途】
側面、溝、傾斜切り込み加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ラフィングエンドミル 4枚刃

超硬ラフィングエンドミル 4枚刃

    (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

    (ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

      SAGCα SAコーティング超硬αニック

      SAGCα SAコーティング超硬αニック

        ワンカットラフ DZ-OCRS形

        ワンカットラフ DZ-OCRS形

          エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS

          エポックラフィング ミディアム刃長 EPQM4□□□-CS

            アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

            アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

              ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

              ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

                高能率切りくず排出量重視 ラフィング波形切刃 3RDSM、4RDSM、5RDSM(ミディアム)

                高能率切りくず排出量重視 ラフィング波形切刃 3RDSM、4RDSM、5RDSM(ミディアム)

                  高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

                  高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

                    アルミ加工用 超硬3枚刃 ラフィング (ザ・)カットミル IC3ALRF

                    アルミ加工用 超硬3枚刃 ラフィング (ザ・)カットミル IC3ALRF

                      コロミルプルーラ 超硬肩削りエンドミル

                      コロミルプルーラ 超硬肩削りエンドミル

                        エポックSUSウェーブ レギュラー刃長 EPSW□□□□-PN

                        エポックSUSウェーブ レギュラー刃長 EPSW□□□□-PN

                          超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF

                          超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF

                            メーカー ケナメタル THE CUT 三興製作所 ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット グーリング 京セラ グーリング THE CUT サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー
                            通常価格 21,312円 4,617円 8,268円 18,181円 16,354円 14,407円 8,519円 7,410円 11,359円 8,246円 10,617円 7,054円 11,443円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 - ノンコート 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - -

                            超硬ラフィングエンドミル 4枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました