(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,141円 ~ 19,891円
税込価格
6,755円 ~ 21,880円

粗加工と仕上げ加工を1本の工具で対応生産性を高める卓越した切り屑除去率

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○]
4
12
-
6
55
0.4

1個

6,141( 6,755円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○]
6
13
-
6
57
0.4

1個

6,141( 6,755円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○]
8
16
-
8
63
0.4

1個

8,095( 8,905円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○]
10
22
-
10
72
0.5

1個

11,020( 12,122円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎]
10
15
30
10
76
0.5

1個

19,891( 21,880円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎]
10
15
30
10
76
3

1個

19,891( 21,880円 )

4日目

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○]
12
26
-
12
83
0.5

1個

14,915( 16,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粗加工と仕上げ加工を1本の工具で対応
生産性を高める卓越した切り屑除去率

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃

    超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃

    超硬エンドミルMaxiMet 3枚刃

      SEE4GH 剛力ミル 4枚刃・OKハードコート

      SEE4GH 剛力ミル 4枚刃・OKハードコート

        付け刃エンドミル OCEB

        付け刃エンドミル OCEB

          DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

          DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

              超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

              超硬エンドミル Go-mil GP 3枚刃

                GS MILL4枚刃 4GS

                GS MILL4枚刃 4GS

                  スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                  スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                    アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドルシャンク)(アンダーネック) AL-SEE-MS2形

                    アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドルシャンク)(アンダーネック) AL-SEE-MS2形

                      SEE4 ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート

                      SEE4 ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート

                        SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                        SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

                          CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M)

                          CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M)

                            メーカー ケナメタル ケナメタル 岡崎精工 ダイジェット 三菱マテリアル 京セラ ケナメタル 不二越 ダイジェット ダイジェット 岡崎精工 三興製作所 三菱マテリアル
                            通常価格 6,141円 7,785円 4,009円 13,568円 25,221円 2,100円 5,101円 3,317円 11,602円 17,193円 3,793円 8,825円 4,049円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   5日目   3日目   3日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 平面 / 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 - 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 非鉄用(CrN)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -

                            Harvi 1 超硬エンドミル 4枚刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました