(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI3121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI3121

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,611円
税込単価
31,472円

【特長】・超軽量・超小型・ハイパワー・特殊強化樹脂ボディを採用し、驚きの軽さを...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    左回転 460、右回転 370
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    12
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    9000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    Rc1/4(PT1/4)
  • 空気消費量(m³/min):
    0.09
  • 全長:
    108

(i)ご注意

  • 左回転は出力調整はできません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AI3121

1個

28,611( 31,472円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量・超小型・ハイパワー
・特殊強化樹脂ボディを採用し、驚きの軽さを実現。
・効率よく緩め作業が行えるように、左回転を大出力に設定。
・ 出力調整ダイヤル、正(右)回転3段階調整
・スイッチの引き具合で調整可能。
・本体は小型ながら、1回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
・スイッチ、引き具合で微妙な出力調整が可能。
・ホースのねじれを防ぐ回転継手。
・軽量と回転継手で取り回しやすく、作業性も向上、長時間の使用でも作業負担を軽減。
・片手での操作性にこだわったデザイン設計
・左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。
・最大空気消費量(L/min):(ntp)613、(op)90.7
・エアーホース内径(mm):10以上

(i)ご注意

  • 左回転は出力調整はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI3121の型番AI3121のページです。
型番AI3121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI3121

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI3121

    エアーインパクトレンチ AI4220

    エアーインパクトレンチ AI4220

      エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

      エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

        インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

        インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

          HAZET エアインパクトレンチ

          HAZET エアインパクトレンチ

            KTC インパクトレンチ

            KTC インパクトレンチ

              エアーインパクトレンチ

              エアーインパクトレンチ

                エアー ラチェット インパクト

                エアー ラチェット インパクト

                  ミスミ エアーインパクトレンチ

                  ミスミ エアーインパクトレンチ

                    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                      エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

                      エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

                        インパクトレンチSW-12

                        インパクトレンチSW-12

                          軽量インパクトレンチ

                          軽量インパクトレンチ

                            メーカー TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) HAZET KTC(京都機械工具) 日東工器 空研 ミスミ TONE TONE 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業
                            通常価格 28,611円 34,551円 25,641円 43,252円 70,812円 29,451円 42,298円 24,570円 20,600円 28,611円 125,003円 30,257円 47,878円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   3日目  
                            最大締付トルク(N・m) 左回転 460、右回転 370 右回転 732、左回転 922 700 - 678 60 - 30 680 - 3390 80 -
                            ソケット差込角(mm) 9.5 - 12.7 - 12.7 9.5 - 9.5 12.7 - 25.4 9.5 -
                            能力ボルト径(mmφ) 12 - - - 16 8 - 10 16 - - 標準:12/高力:8 -
                            ハンマータイプ シングル ツイン - ツイン シングル ダブル ダブル - - - - シングル -
                            回転数(rpm) 9000 8000 10000 - 10000 - - 500 10000 無負荷:10000 4300 8000 -

                            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI3121のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました