(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトドライバー(バタフライタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトドライバー(バタフライタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,482円
税込単価
20,330円

【特長】・手の中に納まる超小型インパクトドライバー。・小型ながらツインハンマー...

詳細情報を確認する

  • チャック方式:
    ビット止めボール式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 最大締付トルク(N・m):
    80
  • 無負荷回転数(rpm):
    12000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.059
  • 全長(mm):
    148

型番

AID2100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AID2100

1個

18,482( 20,330円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の中に納まる超小型インパクトドライバー。
・小型ながらツインハンマー機構を内蔵し、必要十分な回転速度とトルクを確保。
・バタフライスイッチで左右切替と出力をワンアクションで実現。
・最大空気消費量(L/min):(ntp)408、(op)59
・エアー取入口:Rc1/4(PT1/4)
・エアーホース内径(mm):10以上

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトドライバー(バタフライタイプ)の型番AID2100のページです。
型番AID2100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトドライバー(バタフライタイプ)

エアーインパクトドライバー(バタフライタイプ)

    減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

    減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

      マックス エアインパクトドライバー

      マックス エアインパクトドライバー

        インパクトドライバ  YD-5A

        インパクトドライバ YD-5A

          高圧エアインパクトドライバ

          高圧エアインパクトドライバ

            エアインパクトドライバ

            エアインパクトドライバ

              33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

              33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

                瓜生 エアインパクトドライバー

                瓜生 エアインパクトドライバー

                  減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

                  減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

                    インパクトドライバND-5LPX

                    インパクトドライバND-5LPX

                      インパクトドライバND-6HSY

                      インパクトドライバND-6HSY

                        衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                        衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                          エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

                          エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

                            メーカー TONE ベッセル マックス(文具) ヨコタ工業 マキタ マキタ エスコ 瓜生製作 ベッセル 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル
                            通常価格 18,482円 36,594円 48,736円 30,540円 63,468円 60,613円 19,940円 35,193円 47,421円 40,255円 45,847円 73,523円 37,243円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            チャック方式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 - - - - - ワンタッチ式 ビット止めボール式 - - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 -
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 - 6.35 6.35 - - 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.6 - 0.6 1.0~2.3 0.5~0.8 0.62 - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
                            最大締付トルク(N・m) 80 0.8 - 15 - - 33.9 - 2.1 - - - 25
                            無負荷回転数(rpm) 12000 2,300 - 10000 0~10000 0~9000 10000 - 1,100 12000 9000 6,500 9000

                            エアーインパクトドライバー(バタフライタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました