(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T2MN10-QL
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし TNE トルクレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,216円
税込単価
17,838円

【特長】・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです・トルク設定は、直接数値...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 樹脂ブローケースなし

型番

T2MN10-QL 解除

Loading...

 
カタログを表示

T2MN10-QL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T2MN10-QL

2~10
0.2
253
6.35mm(1/4inch)
10

1個

16,216( 17,838円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします
・ブローケースを廃した簡易包装モデル

(i)ご注意

  • 樹脂ブローケースなし
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなしの型番T2MN10-QLのページです。
型番T2MN10-QLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

    差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

    差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

              プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

              プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

                プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

                  プレセット型トルクレンチ SRSシリーズ

                  プレセット型トルクレンチ SRSシリーズ

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

                      ホイルナット用トルクレンチ

                      ホイルナット用トルクレンチ

                        CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                        CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

                          プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                          プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE エスロード TONE TONE 東日製作所 TONE
                            通常価格 16,216円 24,651円 12,771円 43,461円 18,899円 22,899円 17,899円 48,615円 7,350円 25,977円 19,701円 20,024円 49,401円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   5日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式
                            負荷方向 左右 -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% - ±3% ±3% ±3% ±3%
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット
                            ヘッド交換機能有無 - - - - - -

                            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T2MN13-QL
                            T2MN15-QL
                            T2MN6-QL
                            T3MN100-QL
                            T3MN20-QL
                            T3MN25-QL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トルク調整範囲
                            (N・m)
                            最小目盛
                            (N・m)
                            全長
                            (mm)
                            差込角

                            16,731円

                            ( 18,404円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            103~130.22536.35mm(1/4inch)

                            16,216円

                            ( 17,838円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            103~150.22536.35mm(1/4inch)

                            16,731円

                            ( 18,404円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101~60.12226.35mm(1/4inch)

                            19,701円

                            ( 21,671円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1020~10013879.5mm(3/8inch)

                            16,731円

                            ( 18,404円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            104~200.22539.5mm(3/8inch)

                            16,216円

                            ( 17,838円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            105~250.22539.5mm(3/8inch)

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました