(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートワイヤーストリッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートワイヤーストリッパー

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・握るだけの簡単ストリッパー・配線径を自動調節して、被膜だけを剥きとり...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    215
  • 適用ストリッパーケーブルサイズ:
    AWG24~10(0.2~5.5sq)

(i)ご注意

  • プラスチック柄(樹脂)は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用できません。

型番

AWS-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AWS-200

1個

4,000( 4,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握るだけの簡単ストリッパー
・配線径を自動調節して、被膜だけを剥きとります。
・機械、自動車、電気器具などの配線作業時に煩わしいケーブルの被膜剥きを簡単に実現。
・ワイヤーカットと端子の簡易圧着も行えます。
・ワイヤー切断適応範囲:AWG 22~10(0.3~5.5sq)
・絶縁圧着端子:1.25、2.0、5.5mm2
・裸圧着端子:1.25、2.0、5.5mm2
・剥離の長さ調節ゲージ付

(i)ご注意

  • プラスチック柄(樹脂)は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートワイヤーストリッパーの型番AWS-200のページです。
型番AWS-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートワイヤーストリッパー

オートワイヤーストリッパー

    ワイヤーストリッパー(全長153mm)

    ワイヤーストリッパー(全長153mm)

      フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)

      フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)

        0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12

        0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12

          1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

          1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

            0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)

            0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)

              0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

              0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

                ストリッパー PA-30

                ストリッパー PA-30

                  ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃

                  ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃

                    エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

                    エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

                      0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-10

                      0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-10

                        空気圧式圧着工具ヘッド

                        空気圧式圧着工具ヘッド

                          メーカー TONE エスコ フジ矢 エスコ エスコ エスコ エスコ エンジニア KFT(韓国ブランド) クニペックス エスコ 泉精器製作所
                          通常価格 4,000円 2,240円 5,827円 18,740円 9,399円 20,390円 14,080円 3,300円 3,604円 9,975円 13,320円 24,225円
                          通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          全長(mm) 215 - - - - - - - - - - -
                          適用ストリッパーケーブルサイズ AWG24~10(0.2~5.5sq) - - - - - - - - - - -

                          オートワイヤーストリッパーのレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                          皮膜むき
                          評価 5.0満足度:5.02023/07/30
                          少し高く感じたけど配線の太さに関係なく使えるので大満足です。皆さん試してみてください!

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          配線
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                          配線の被覆剥きに使用しています。
                          サイズ関係なく剥けるので作業効率がいいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          工作機の配線
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/19
                          配線の被覆を剥くときに使用しました。
                          穴タイプのストリッパーだとズレてうまく剥けない時がありましたが、これならズレも関係なく狙い通りに剥けるので重宝してます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          メンテナンス作業
                          評価 3.0満足度:3.02020/08/07
                          レビューをみて使い良さそうで購入しました。
                          思ったようにスパッとはいきませんでしたが、配線の種類やふとさによって違うのかもしれません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          配線工事
                          評価 5.0満足度:5.02020/07/23
                          値段に惹かれて購入しました。
                          使用した感じは問題なさそうです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました