(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4APQF-17LN
プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケット TNE ロングホイルナットソケット

プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケット 4APQF-17LN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・自動車のホイルナット用インパクトソケット。・ボルト・ナットにはめ合わ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

4APQF-17LN 解除

Loading...

4APQF-17LN の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4APQF-17LN

17mm

1個

3,500( 3,850円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のホイルナット用インパクトソケット。
・ボルト・ナットにはめ合わせを考慮した画期的なTONE独自のクイックフィット形状を採用。
・ナットに対して素早くアクセスが可能です。
・ホイールナットの着脱に適した薄形形状。
・プロテクターとゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
・差込角:12.7sq(1/2")

カタログ

 

Loading...

4APQF-17LNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケットの型番4APQF-17LNのページです。
型番4APQF-17LNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケット

プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケット

    プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケットセット

    プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケットセット

      12.7sq. アルミホイール用ソケット

      12.7sq. アルミホイール用ソケット

        12.7sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケットセット(ロング薄肉)

        12.7sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケットセット(ロング薄肉)

          TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

          TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

            プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット

            プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット

              ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)

              ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)

                6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット

                6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット

                  ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

                  ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

                    ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                    ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                      ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

                      ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

                        ドライバーソケット B1/B2/B3

                        ドライバーソケット B1/B2/B3

                          ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm

                          ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm

                            メーカー TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 3,500円 9,119円 2,852円 6,676円 4,046円 3,200円 1,240円 1,349円 5,840円 1,395円 3,279円 2,440円 1,100円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 - 6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 - 六角穴付ボルト用6角 - マイナス(-) 六角穴付ボルト用6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 12.7sq 12.7sq 6.35 12.7 12.7sq 6.3sq - 9.5sq - 12.7 9.5sq
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 - - 1/4 1/2 - - - - - 1/2 -
                            全長(L寸法)(mm) 100 - 60 100 90 131 - 121.5 - 128 - 40 -

                            プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4APQF-19LN
                            4APQF-21LN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法(S寸法) カラー

                            3,500円

                            ( 3,850円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            19mm

                            3,500円

                            ( 3,850円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            21mm

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました