(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ソケットレンチビットセット

ソケットレンチビットセット (レビュー)

通常価格(税別)
8,909円
税込価格
9,800円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケット採用。
・ラチェットハンドルからT型レンチに可変。
・用途に合わせて様々な使い方が可能。
・8~14mmのソケット5個とビット11個をコンパクトな樹脂ケースにセット。
・ソケットは高さを抑えた使い方に加えて差込角6.35mmソケットとして使用可能。
・ツールの紛失防止と収納に便利な2色ウレタントレーを採用。
・内容点数:18
・ラチェットハンドル、エクステンションバー
・プラスビット:No.1、No2、No3
・マイナスビット:0.8*5.5、1.0*6.0
・ヘキサゴンビット:3、4、5、6、8

ソケットレンチビットセットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

手持ち工具に入れて使用
評価 5.0満足度:5.02021/04/09
狭い場所や脱着作業がしにくい場所での作業にとても適している。
また、コンパクトで使い勝手が良い。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    手持ち工具に入れて使用
    評価 5.0満足度:5.02021/04/09
    狭い場所や脱着作業がしにくい場所での作業にとても適している。
    また、コンパクトで使い勝手が良い。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    持ち出し用工具
    評価 5.0満足度:5.02020/08/07
    普段よく使うバーレンチ、眼鏡レンチやドライバーなどの工具は台車で管理していますが、ちょっと現場に出向く際には小さめのツールボックスに入れなおしていました。
    これを買ってからは、とりあえずこのセットを持っていけば何とかなっており、よく使うツールが凝縮されていて便利です。サイズもポケットに入れようと思えば入る大きさです。
    また、先端を交換できるTバーレンチとしても使え、汎用性も高いです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットレンチビットセット

ソケットレンチビットセット

    3/8 SQソケットレンチセット 12719

    3/8 SQソケットレンチセット 12719

      3/8"sq ヘックスビットソケットセット

      3/8"sq ヘックスビットソケットセット

        メーカー TONE シグネット エスコ
        通常価格 8,909円 9,800円 11,499円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
        用途 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用/手作業用ジョイント類 -
        ソケット形状 6角/ジョイント類 - -
        二面幅寸法(S寸法) 10 / 12 / 13 / 14 / 8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 9 -
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 - -
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 -

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。