(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,100円
税込単価
8,910円

【特長】・ボディのスライドロックを引くことで420mm~560mmまで全長を6...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    420~560
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ハンドルタイプ:
    ラチェット
  • ラチェット機構:
    ツメ式
  • ラチェット歯数:
    42

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH4EH

1個

8,100( 8,910円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディのスライドロックを引くことで420mm~560mmまで全長を6段階に調整できるラチェットハンドル。
・トルクが必要なときは延長し、収納時は縮めることが可能。
・空転時のトルクが低いツメ式ラチェットで作業性も良好。
・ヘッド幅(mm):40
・ソケットプッシュホールド搭載
・補修部品有

カタログ

 

Loading...

RH4EHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)の型番RH4EHのページです。
型番RH4EHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    スピードクロスレンチ SCH40

    スピードクロスレンチ SCH40

      TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

      TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

        TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

        TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

          ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

          ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

            伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

            伸縮式ラチェットハンドル SRH3CEF・SRH4CEF

              ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL

              ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL

                TONE ショートラチェットハンドル RH3HS

                TONE ショートラチェットハンドル RH3HS

                  T形スライドスピンハンドル

                  T形スライドスピンハンドル

                    フリーターンクロスレンチ

                    フリーターンクロスレンチ

                      TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

                      TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

                        ユニバーサルソケット

                        ユニバーサルソケット

                          TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

                          TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

                            メーカー TONE TONE TONE TONE トラスコ中山 SK-11 TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE NEPROS TONE
                            通常価格 8,100円 6,422円 6,920円 4,046円 3,279円 4,660円 6,690円 5,200円 6,490円 9,567円 2,330円 5,616円 6,165円
                            通常出荷日 5日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用ジョイント類 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 12.7 6.35 - - 12.7 9.5 9.5 12.7 6.35 9.5 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 1/2 1/4 - - 1/2 3/8 - - 1/4 3/8 3/8
                            全長(L寸法)(mm) 420~560 129 227 90 - - 375 110 236 280 - - 110
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット 単品 ハンドル

                            伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました