(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだ吸煙器 SS-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-80NF
はんだ吸煙器 SS-80【1~10個入り】 ノズルフィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,209円
税込単価
3,530円

【特長】・はんだ付け作業中に発生する煙を吸収し、快適な作業環境を提供します。 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 5枚セット。ノズルはセットされていません。
  • フィルターはセットされていません。
  • 本体には1つセットされています。

型番

SS-80NF 解除

Loading...

 
カタログを表示

SS-80NF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
消費電力(W)
処理風量(m3/min)
捕集効率
ダクト長(m)
静電対策(ESD)
外形寸法(mm)
電源
詳細タイプ
消音レベル(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-80NF

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
ノズルフィルター(10個入)
-

1パック

10個入り

3,209( 3,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ付け作業中に発生する煙を吸収し、快適な作業環境を提供します。
・風量の10段階調整が可能。細やかな調整で静音化も実現。
・自立性の高いダクトホースを採用。延長/短縮も行えます。
・同じ本体で、HEPA フィルター、高性能フィルターを使用できます。

(i)ご注意

  • 5枚セット。ノズルはセットされていません。
  • フィルターはセットされていません。
  • 本体には1つセットされています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ吸煙器 SS-80の型番SS-80NFのページです。
型番SS-80NFに関する仕様情報を記載しております。

はんだ吸煙器 SS-80のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS-80MD
SS-80MDH
SS-80MF
SS-80MFH
SS-80PF
SS-80RM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 消費電力
(W)
処理風量
(m3/min)
捕集効率 ダクト長
(m)
静電対策(ESD) 外形寸法
(mm)
電源 詳細タイプ 消音レベル
(dB)

6,681円

( 7,349円 )
1個 あり

1日目

関連部品-------ミドルフィルター(95% 長寿命タイプ)-

5,170円

( 5,687円 )
1個 あり

8日目

関連部品-------ミドルフィルター(99.97% HEPA)-

19,782円

( 21,760円 )
1個 あり

4日目

関連部品-------メインフィルター(95% 長寿命タイプ)-

19,377円

( 21,315円 )
1個 あり

1日目

関連部品-------メインフィルター(99.97% HEPA)-

2,102円

( 2,312円 )

5個入り

1パック あり

4日目

関連部品-------プレフィルター(5個入)-

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

1日目

関連部品-------リモコン(紛失用)-

吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました