(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだ送り装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FD-180G-1.6
はんだ送り装置 フィーダーグリップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,100円
税込単価
11,110円

はんだ送り量、はんだ付け時間のデジタル管理、外部入出力による外部装置との連動が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 線径によって選択が必要です。
  • FD-180にセットして使用。はんだ線径によって選択が必要です。

型番

FD-180G-1.6 解除

Loading...

 
カタログを表示

FD-180G-1.6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
鉛フリーはんだ対応
その他
消費電力(W)
対応はんだ径(mm)
サイズ(mm)
定格電圧
種類
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD-180G-1.6

-
-
オプション
-
1.2、1.6
-
-
フィーダーグリップ
はんだこて用パーツ

1個

10,100( 11,110円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

はんだ送り量、はんだ付け時間のデジタル管理、外部入出力による外部装置との連動が可能。

(i)ご注意

  • 線径によって選択が必要です。
  • FD-180にセットして使用。はんだ線径によって選択が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ送り装置の型番FD-180G-1.6のページです。
型番FD-180G-1.6に関する仕様情報を記載しております。

はんだ送り装置のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FD-180
FD-180G-1.0
FD-180VU-0.6
FD-180VU-0.8
FD-180VU-1.0
FD-180VU-1.2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 鉛フリーはんだ対応 その他 消費電力
(W)
対応はんだ径
(mm)
サイズ
(mm)
定格電圧 種類 商品タイプ

120,000円

( 132,000円 )
1個 -

5日目

4975205452151-200.6、0.8、1.0、1.2、1.6( 鉛フリーはんだ対応)はんだ送り部:100(W)×270(H)×163(D)/タッチパネル部:153(W)×125(H)×72(D)100-240V AC 50/60Hz(フリー電源)-ステーション型はんだこて

10,100円

( 11,110円 )
1個 あり

6日目

--オプション-0.6/0.65、0.8、1.0--フィーダーグリップはんだこて用パーツ

25,000円

( 27,500円 )
1個 あり

7日目

--オプション-0.6/0.65--V 溝ユニットはんだこて用パーツ

25,000円

( 27,500円 )
1個 あり

7日目

--オプション-0.8--V 溝ユニットはんだこて用パーツ

25,000円

( 27,500円 )
1個 あり

7日目

--オプション-1--V 溝ユニットはんだこて用パーツ

25,000円

( 27,500円 )
1個 あり

7日目

--オプション-1.2--V 溝ユニットはんだこて用パーツ

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました