(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBはんだこて MSD-5

USBはんだこて MSD-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・USB電源供給なのですぐに使えて携帯に便利・屋外や出先などコンセント...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • ステーション消費電力(W):
    5
  • ヒータ消費電力(W):
    5
  • 設定温度範囲(℃):
    500
  • こて全長(mm):
    150
  • こて重量(g):
    40
  • JANコード:
    4975205001526
  • 最高温度(℃):
    約500
  • 電圧:
    5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSD-5

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB電源供給なのですぐに使えて携帯に便利
・屋外や出先などコンセントの無い場所ではモバイルバッテリーに接続すれば使用可能

カタログ

 

Loading...

MSD-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBはんだこて MSD-5の型番MSD-5のページです。
型番MSD-5に関する仕様情報を記載しております。

USBはんだこて MSD-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました