(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB接続 発泡スチロールカッター SC-5

USB接続 発泡スチロールカッター SC-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
110円 ~ 3,400円
税込価格
121円 ~ 3,740円

【特長】・USB電源式発泡スチロールカッター・USB電源アダプタやポータブルバ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
消費電力(W)
最高温度(℃)
全長
定格電圧(V)
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
約200
150mm
5
USB接続 発泡スチロールカッター

1個

3,400( 3,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-
-
-
棒型アタッチメント

1個

680( 748円 )

1日目

-
-
-
-
弓型アタッチメント

1個

1,060( 1,166円 )

1日目

-
-
-
-
交換用ニクロム線

5個

110( 121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB電源式発泡スチロールカッター
・USB電源アダプタやポータブルバッテリーで使用可能、棒型を使用すると切り抜きが簡単にできる。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用途に合わせて使い分け可能なアタッチメント式
    弓型と棒型、2種類のアタッチメント
  • ストレートとガンタイプ
    作業にあわせて使い分け
USB接続 発泡スチロールカッター SC-5 仕様1
USB接続 発泡スチロールカッター SC-5 仕様2

グリップ先端を回転させてガンタイプに。作業に合わせたグリップ形状でお使いいただけます。

【仕様】

型番SC-5
電圧/消費電力5V/5W USB-Aオス
温度約200℃
切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)10cm切断に約7秒
ヒーターニクロムヒーター
全長/重量150mm/40g(グリップ部のみ、コード除く)
付属品弓型アタッチメント SC-5AP、棒型アタッチメント SC-5AI
こて台、ニクロム線 3 本

※交換用ニクロム線(1m):SC-5APH
※別売のアタッチメントに交換することで、はんだこてとしても使用できます。

外形図

USB接続 発泡スチロールカッター SC-5 外形図1

SC-5AP

USB接続 発泡スチロールカッター SC-5 外形図2

SC-5AI

使用方法・使用事例

使用事例

USB接続 発泡スチロールカッター SC-5 使用方法

注意・禁止事項

  • 定格出力1A以上を安定して供給できるUSB電源アダプタをご使用ください。
  • 本機をパソコン本体およびパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体および内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害について太洋電機産業は一切責任を負いません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB接続 発泡スチロールカッター SC-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました