(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱風機

熱風機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,888円
税込単価
10,877円

セラミックハニカムヒーター搭載。安定した熱風供給と大幅な寿命の向上を実現しまし...

詳細情報を確認する

型番

HG-1100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
電源(V)
熱風温度(℃)
消費電力(W)
JANコード
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-1100

熱風加工機
AC100
500
1100
4975205710275
-

1個

9,888( 10,877円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セラミックハニカムヒーター搭載。安定した熱風供給と大幅な寿命の向上を実現しました。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ピパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業などさまざまな用途でお使いいただけます。
世界屈指の熱風機ブランド、スイス ライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。

【仕様】

型番HG-1100
定格電圧100V AC 50/60Hz
消費電力1,100W
ヒーターセラミックハニカムヒーター
熱風温度500℃
風量250,400 リットル/分(切換)
騒音レベルLpA = 67 dB(K = 3 dB)
振動レベル< 2.5 m/s2(K = 1.5 m/s2
サイズ230(W)×240(H)×80(D)mm(コード除く)
重量580g

※サイズはコードアーマー、重量はコードを除く。

  • ノズルホルダー付 専用キャリングケース付属

 

熱風機 特長1

本機の吹出し口を上向きにした状態で使用が可能です。

交換部品

熱風機 交換部品

 
ノズルは純正品をご使用ください。
ノズルの誤った取扱いや、不適切なノズルまたは欠陥ノズルの使用により、蓄熱が発生し、ヒートガンが破損する場合があります。

カタログ

 

HG-1100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風機の型番HG-1100のページです。
型番HG-1100に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
HG-1100NB
HG-1100NC
HG-1100NW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 電源
(V)
熱風温度
(℃)
消費電力
(W)
JANコード 種類

1,564円

( 1,720円 )
1個 -

7日目

熱風加工機用パーツ----オプションノズル HG-1100NB

1,479円

( 1,627円 )
1個 -

7日目

熱風加工機用パーツ----オプションノズル HG-1100NC

1,564円

( 1,720円 )
1個 -

7日目

熱風加工機用パーツ----オプションノズル HG-1100NW

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました