(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックチップ P-646C-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミックチップ P-646C-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,564円
税込単価
2,820円

・P-646-C用替チップ【特長】・絶縁性、耐熱性、耐薬品性を備えたセラミック...

詳細情報を確認する

型番

P-646C-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P-646C-1

P-646C-1

1個

2,564( 2,820円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・P-646-C用替チップ
【特長】
・絶縁性、耐熱性、耐薬品性を備えたセラミックピンセット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックチップ P-646C-1の型番P-646C-1のページです。
型番P-646C-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックチップ P-646C-1

セラミックチップ P-646C-1

    ESDセラミックチップ P-646D-1

    ESDセラミックチップ P-646D-1

      交換チップ(標準先細) PTZ-94

      交換チップ(標準先細) PTZ-94

        プラチップ P-640P-1

        プラチップ P-640P-1

          ESDチップ P-644S-1

          ESDチップ P-644S-1

            プラチップ P-644P-1

            プラチップ P-644P-1

              ESDチップ P-645S-1

              ESDチップ P-645S-1

                セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

                セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

                  交換用チップ SI-TIP15

                  交換用チップ SI-TIP15

                    ESDソフトチップ P-640J-1

                    ESDソフトチップ P-640J-1

                      ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

                      ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

                        先端チップ 黒ESD

                        先端チップ 黒ESD

                          ESDチップ P-612S-1

                          ESDチップ P-612S-1

                            メーカー ホーザン ホーザン エンジニア ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン 東京硝子器械 ホーザン ホーザン DUMONT ホーザン
                            通常価格 2,564円 2,840円 3,809円 410円 790円 410円 790円 4,029円 1,100円 900円 697円 1,300円 430円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   4日目   3日目   2日目   4日目   2日目~  
                            ESD対応有無 なし あり なし なし あり なし あり - - あり - - -
                            先端タイプ 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 先細りストレート 標準ストレート その他 標準ストレート - 標準ストレート - - -
                            先端チップ材質 ジルコニアセラミック ジルコニアセラミック セラミック PBT ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) PBT ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) - - エラストマー ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) - -
                            適用本体 P-646-C P-646-D PTZ-41~51 P-640-P P-644-S P-644-P P-645-S - - P-640-J - - -
                            先端幅(mm) 0.8 0.8 0.5 1.2 0.6 0.6 6 - - 1.5 - 0.3 -

                            セラミックチップ P-646C-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました