(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラチップ P-644P-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラチップ P-644P-1【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

P-644-P用替チップです。先端チップ材質:PBT先端タイプ 標準ストレート

詳細情報を確認する

  • ESD対応有無:
    なし
  • 先端タイプ:
    標準ストレート
  • 先端チップ材質:
    PBT
  • 適用本体:
    P-644-P
  • 先端幅(mm):
    0.6
  • チップ長さ(mm):
    48
  • 耐熱温度(℃):
    220
  • チップ色:
  • JANコード:
    4962772461235

型番

P-644P-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-644P-1

10

1パック

2個入り

410( 451円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

P-644-P用替チップです。
先端チップ材質:PBT
先端タイプ 標準ストレート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチップ P-644P-1の型番P-644P-1のページです。
型番P-644P-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラチップ P-644P-1

プラチップ P-644P-1

    プラチップ P-640P-1

    プラチップ P-640P-1

      ESDチップ P-644S-1

      ESDチップ P-644S-1

        ESDチップ P-645S-1

        ESDチップ P-645S-1

          セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

          セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

            竹チップ P-855B-1

            竹チップ P-855B-1

              ESDソフトチップ P-643J-1

              ESDソフトチップ P-643J-1

                セラミックチップ P-646C-1

                セラミックチップ P-646C-1

                  ESDソフトチップ P-640J-1

                  ESDソフトチップ P-640J-1

                    ESDセラミックチップ P-646D-1

                    ESDセラミックチップ P-646D-1

                      ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ A7MZ

                      ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ A7MZ

                        先端チップ 黒ESD

                        先端チップ 黒ESD

                          取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0

                          取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ケニス DUMONT ホーザン
                            通常価格 410円 410円 790円 790円 4,029円 370円 900円 2,564円 900円 2,840円 7,469円 1,300円 530円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   11日目   4日目   2日目  
                            ESD対応有無 なし なし あり あり - - あり なし あり あり - - -
                            先端タイプ 標準ストレート 標準ストレート 先細りストレート その他 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート - - -
                            先端チップ材質 PBT PBT ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) - エラストマー ジルコニアセラミック エラストマー ジルコニアセラミック - - -
                            適用本体 P-644-P P-640-P P-644-S P-645-S - P-855-B P-643-J P-646-C P-640-J P-646-D - - セラミックチップピンセット、P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット、ESDソフトチップピンセット
                            先端幅(mm) 0.6 1.2 0.6 6 - 1.3 3.0 0.8 1.5 0.8 - 0.3 -

                            プラチップ P-644P-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました