(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹チップ P-855B-1

竹チップ P-855B-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

P-855-B用替チップ。【特長】・竹製チップは対象物を傷つけにくく、磁気を帯...

詳細情報を確認する

型番

P-855B-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 先端幅:1.3mm
  • 2個1組

※ホルダー・ネジは付属しません。

 

【特長】

竹チップ P-855B-1  特長1

電池をつまんでもショートしません。

竹チップ P-855B-1  特長2

紙ヤスリで加工できます。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

先端タイプ標準ストレート先端チップ材質
適用本体P-855-B先端幅(mm)1.3
トラスココード404-7176RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-855B-1

10

1個

370( 407円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

P-855-B用替チップ。
【特長】
・竹製チップは対象物を傷つけにくく、磁気を帯びません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹チップ P-855B-1の型番P-855B-1のページです。
型番P-855B-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹チップ P-855B-1

竹チップ P-855B-1

    ESDソフトチップ P-643J-1

    ESDソフトチップ P-643J-1

      セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

      セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

        ESDソフトチップ P-640J-1

        ESDソフトチップ P-640J-1

          プラチップ P-644P-1

          プラチップ P-644P-1

            先端チップ 黒ESD

            先端チップ 黒ESD

              ESDチップ P-645S-1

              ESDチップ P-645S-1

                ESDチップ P-644S-1

                ESDチップ P-644S-1

                  プラチップ P-640P-1

                  プラチップ P-640P-1

                    ESDセラミックチップ P-646D-1

                    ESDセラミックチップ P-646D-1

                      ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ A7MZ

                      ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ A7MZ

                        ESDチップ P-612S-1

                        ESDチップ P-612S-1

                          セラミックチップ P-646C-1

                          セラミックチップ P-646C-1

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン DUMONT ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ケニス ホーザン ホーザン
                            通常価格 370円 900円 4,029円 900円 410円 1,300円 790円 790円 410円 2,840円 7,469円 430円 2,564円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   3日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   11日目   2日目~   2日目  
                            先端タイプ 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート 標準ストレート - その他 先細りストレート 標準ストレート 標準ストレート - - 標準ストレート
                            先端チップ材質 エラストマー - エラストマー PBT - ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) PBT ジルコニアセラミック - - ジルコニアセラミック
                            適用本体 P-855-B P-643-J - P-640-J P-644-P - P-645-S P-644-S P-640-P P-646-D - - P-646-C
                            先端幅(mm) 1.3 3.0 - 1.5 0.6 0.3 6 0.6 1.2 0.8 - - 0.8
                            トラスココード 404-7176 - - - - - - - - - - - -

                            竹チップ P-855B-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト