(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSA4
カップダイヤ「研削王」 LOB ダイヤモンドホイール

カップダイヤ「研削王」 CSA4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,720円
税込単価
5,192円

【特長】・過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。・価...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断、曲線切り、ガイドを使わない、斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対に手や身体で触れないでください。
  • 作業者は防じんめがね、安全靴、保護帽、防じんマスク、耳せんの保護具を必ず着用してください。

Loading...

CSA4 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSA4

シングル
4963202-093590

1個

4,720( 5,192円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。
・価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス。
【用途】
・無筋コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム溝)
・大理石(人造含む)
・赤レンガ
・耐火レンガ(軟質)
・モルタル
・ブロック
・インターロッキング
・瓦
・アスファルト路面
・コンクリート路面等の面取り、研削に

(i)ご注意

  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断、曲線切り、ガイドを使わない、斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対に手や身体で触れないでください。
  • 作業者は防じんめがね、安全靴、保護帽、防じんマスク、耳せんの保護具を必ず着用してください。

CSA4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カップダイヤ「研削王」の型番CSA4のページです。
型番CSA4に関する仕様情報を記載しております。

カップダイヤ「研削王」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CDA4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 JANコード

5,810円

( 6,391円 )
1個 あり

4日目

ダブル4963202-093637

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました