(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NP-TNMM160408R-F-MD220
三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,355円
税込単価
4,791円

炭素鋼・合金鋼仕上げ切削用M級インサート(ニュープチカット) NP-TNMM○...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

NP-TNMM160408R-F-MD220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-TNMM160408R-F-MD220

0.8

1個

4,355( 4,791円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼仕上げ切削用M級インサート(ニュープチカット) NP-TNMM○○○R/L-F。
【特長】
・両面チップブレーカ。
・切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。
・シャープな切れ刃で面粗度良好。
【用途】
・炭素鋼・合金鋼仕上げ旋削切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番NP-TNMM160408R-F-MD220のページです。
型番NP-TNMM160408R-F-MD220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・NP-SNMM-F・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・NP-SNMM-F・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・NP-TPMX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・NP-TPMX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-TPMH-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-TPMH-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・NP-DCMT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・NP-DCMT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-CNMM-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-CNMM-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・VDGX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・VDGX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 4,355円 4,890円 4,273円 4,890円 4,793円 4,890円 4,890円 957円 9,983円 9,313円 9,112円 726円 1,991円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            被削材 N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 -
                            材種(母材) PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD サーメット PCD PCD PCD - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ15°(D) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ20°(E)

                            三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NP-TNMM160402R-F-MD220
                            NP-TNMM160404R-F-MD220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手

                            4,355円

                            ( 4,791円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.2

                            4,355円

                            ( 4,791円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.4

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました