(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TNMG-SY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-SY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
472円 ~ 781円
税込価格
519円 ~ 859円

軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。【特長】・60°正三角形、ネガティブインサート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

三菱マテリアル・TNMG-SY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長1
 
中仕上げ用SYブレーカ
  • 半島ドットと懐の大きなすくい面の組合せにより確実なカールを実現。
  • 波形切れ刃採用で倣い加工でも確実なカールを実現。
切りくず処理有効範囲
三菱マテリアル・TNMG-SY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理有効範囲

外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・TNMG-SY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

一般鋼、合金鋼にはFH、SHブレーカを推奨いたします。

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • インサートや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
MC6115
-

10個

472( 519円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
MP3025
3D

10個

667( 734円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
2D/3D

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
NX3035
3D

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
UE6020
3D

10個

781( 859円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
VP25N
3D

10個

781( 859円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
MC6115
-

10個

472( 519円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
MP3025
3D

10個

667( 734円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
2D/3D

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
UE6020
3D

10個

781( 859円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
VP25N
3D

10個

781( 859円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
【特長】
・60°正三角形、ネガティブインサート、穴つき
・鉄板材、低炭素鋼材で抜群の切りくず処理を実現
・波形切れ刃採用で倣い加工でも確実なカールを実現
・半島ドットと懐の大きなすくい面の組合せにより確実なカールを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMG-SY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-SY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・WNMG-SY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・WNMG-SY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-FY・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-FY・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-FY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-FY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNMG-FY・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNMG-FY・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-TSF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-TSF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNMG-FH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNMG-FH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-SY・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-SY・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMG-SY・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMG-SY・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・WNMG-RP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・WNMG-RP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 472円 472円 776円 472円 472円 660円 503円 776円 510円 704円 472円 589円 472円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中~粗切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし
                            切れ刃長 16 08 15 08 12 - - 15 - 09 12 - 08

                            三菱マテリアル・TNMG-SY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました