(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,530円 ~ 2,632円  特別価格 
税込価格
2,783円 ~ 2,895円  特別価格 

小型自動旋盤用工具のねじ切り加工用インサート。中送り条件で切りくず処理良好

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    VP15TF
  • ブレーカ記号:
    B
  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
適合ホルダ
トラスココード
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
汎用60°
0.2~0.75
80~36
TTAHL0810、TTAHL1010、TTAHL1212、TTAHL1616
-
0.05

5個

2,608( 2,869円 )

4日目

汎用60°
0.2~0.75
80~36
TTAHR0810、TTAHR1010、TTAHR1212、TTAHR1616
-
0.05

5個

2,632円

2,553

( 2,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

汎用60°
0.2~0.75
80~36
TTAHL0810、TTAHL1010、TTAHL1212、TTAHL1616
680-3911
0.05

5個

2,608( 2,869円 )

4日目

汎用60°
0.2~0.75
80~36
TTAHR0810、TTAHR1010、TTAHR1212、TTAHR1616
680-3920
0.05

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

汎用60°
0.5~1.25
40~16
TTAHL0810、TTAHL1010、TTAHL1212、TTAHL1616
-
0.05

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

汎用60°
0.5~1.25
40~16
TTAHR0810、TTAHR1010、TTAHR1212、TTAHR1616
-
0.05

5個

2,632( 2,895円 )

4日目

汎用60°
0.5~1.25
40~16
TTAHL0810、TTAHL1010、TTAHL1212、TTAHL1616
680-3954
0.05

5個

2,608( 2,869円 )

4日目

汎用60°
0.5~1.25
40~16
TTAHR0810、TTAHR1010、TTAHR1212、TTAHR1616
680-3962
0.05

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

汎用60°
1~1.5
24~18
なし
TTAHR/L0810、TTAHR/L1010、TTAHR/L1212、TTAHR/L1616
-
0.1

5個

2,608( 2,869円 )

3日目

汎用60°
1~1.5
24~18
なし
TTAHR/L0810、TTAHR/L1010、TTAHR/L1212、TTAHR/L1616
680-3989
0.1

5個

2,608( 2,869円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用工具のねじ切り加工用インサート。中送り条件で切りくず処理良好

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

    京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

    京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

      京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

      京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

          イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

          イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

            サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

            サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

              SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

              SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                      三和製作所・SHL-KL用・外径ねじ切り用チップ

                      三和製作所・SHL-KL用・外径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 京セラ 京セラ イスカル イスカル サンドビック イスカル ノガ・ウォーターズ 京セラ 三菱マテリアル 三和製作所 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,530円 1,070円 1,080円 1,032円 3,553円 2,830円 1,290円 1,799円 2,570円 3,384円 7,693円 1,133円 1,133円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 外径 内径 - 内径 - - 外径 内径 外径 外径 外径 内径
                            さらい刃有無 なし - - - - - - - なし なし - - -
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - 超硬 超硬 超硬 - - -
                            コーティング PVDコーティング - - - PVDコーティング - - - - PVDコーティング - - -
                            材種記号 VP15TF - - - - - - - - VP15KZ - - -

                            三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました