(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,404円 ~ 1,733円  特別価格 
税込価格
1,544円 ~ 1,906円  特別価格 

3コーナ溝入れ加工インサート。外周研削タイプで切れ味に優れ、高精度加工が可能

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 勝手:
  • 適合ホルダ:
    SMGHR1010E16、SMGHR1212F16、SMGHR1616H16、SMGHR2020K16、SMGHR2525M16
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 刃幅公差(mm):
    0~+0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定36件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0.5
超硬
PVDコーティング
HTI10
-

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

0.05
0.5
超硬
PVDコーティング
HTI10
-

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

0.05
0.5
サーメット
ノンコート
NX2525
677-4601

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

0.05
0.5
超硬
ノンコート
UTI20T
677-4628

10個

1,666( 1,833円 )

3日目

-
0.6
超硬
PVDコーティング
HTI10
661-6747

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

-
0.6
サーメット
ノンコート
NX2525
661-6755

10個

1,733円

1,681

( 1,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
0.6
超硬
ノンコート
UTI20T
661-6763

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

0.05
0.6
超硬
PVDコーティング
HTI10
661-6771

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

0.05
0.6
サーメット
ノンコート
NX2525
661-6780

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

0.05
0.6
超硬
ノンコート
UTI20T
661-6798

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

0.05
0.7
超硬
PVDコーティング
HTI10
661-6801

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

0.05
0.7
サーメット
ノンコート
NX2525
661-6810

10個

1,717( 1,889円 )

4日目

0.05
0.7
超硬
ノンコート
UTI20T
661-6828

10個

1,717( 1,889円 )

3日目

0.05
0.75
超硬
PVDコーティング
HTI10
-

10個

1,447( 1,592円 )

4日目

0.05
0.75
サーメット
ノンコート
NX2525
-

10個

1,447( 1,592円 )

4日目

0.05
0.75
超硬
ノンコート
UTI20T
166-6291

10個

1,404( 1,544円 )

3日目

0.1
0.8
超硬
PVDコーティング
HTI10
677-4695

10個

1,508円

1,462

( 1,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
0.8
サーメット
ノンコート
NX2525
677-4709

10個

1,447( 1,592円 )

4日目

0.1
0.8
超硬
ノンコート
UTI20T
166-6304

10個

1,508円

1,462

( 1,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
0.9
超硬
PVDコーティング
HTI10
661-6836

10個

1,447( 1,592円 )

4日目

0.1
0.9
サーメット
ノンコート
NX2525
661-6844

10個

1,463( 1,609円 )

4日目

0.1
0.9
超硬
ノンコート
UTI20T
661-6852

10個

1,404( 1,544円 )

3日目

0.1
0.95
超硬
PVDコーティング
HTI10
-

10個

1,447( 1,592円 )

4日目

0.1
0.95
サーメット
ノンコート
NX2525
677-4733

10個

1,447( 1,592円 )

4日目

0.1
0.95
超硬
ノンコート
UTI20T
166-6312

10個

1,463( 1,609円 )

3日目

0.1
1
超硬
PVDコーティング
HTI10
166-6321

10個

1,404( 1,544円 )

3日目

0.1
1
サーメット
ノンコート
NX2525
167-1332

10個

1,404( 1,544円 )

3日目

0.1
1
超硬
ノンコート
UTI20T
166-6339

10個

1,404( 1,544円 )

3日目

0.1
1.1
超硬
PVDコーティング
HTI10
661-6861

10個

1,463円

1,419

( 1,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
1.1
サーメット
ノンコート
NX2525
661-6879

10個

1,447( 1,592円 )

4日目

0.1
1.1
超硬
ノンコート
UTI20T
661-6887

10個

1,447( 1,592円 )

3日目

0.1
1.2
超硬
PVDコーティング
HTI10
-

10個

1,404( 1,544円 )

4日目

0.1
1.2
超硬
ノンコート
UTI20T
166-6347

10個

1,404( 1,544円 )

4日目

0.1
1.3
超硬
PVDコーティング
HTI10
661-6895

10個

1,447( 1,592円 )

4日目

0.1
1.3
サーメット
ノンコート
NX2525
661-6909

10個

1,447( 1,592円 )

3日目

0.1
1.3
超硬
ノンコート
UTI20T
661-6917

10個

1,404( 1,544円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3コーナ溝入れ加工インサート。外周研削タイプで切れ味に優れ、高精度加工が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ 京セラ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,404円 4,523円 1,313円 1,757円 818円 3,192円 3,010円 956円 2,306円 2,330円 2,240円 1,076円 2,366円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 - - - - なし - なし - - - -
                            適合ホルダ SMGHR1010E16、SMGHR1212F16、SMGHR1616H16、SMGHR2020K16、SMGHR2525M16 - - - - - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 3D - - - - - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 3 - 1 - - - 2 - - - - - 2

                            三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            被削材(45c、s50c)に対して使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            被削材(45c、s50c)に対して使用しております。加工用途としては溝入れを施す際に使用しています。以前から使用している商品でリピート購入しています。そのため実績があり、使用していても特に不具合もありません。コストパフォーマンスに見合っているので現状満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました