(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RCMT0602M0-MC6115
三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ フライスヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:R(円形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

RCMT0602M0-MC6115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCMT0602M0-MC6115

P(鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
MC6115
-

10個

525( 578円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:R(円形)
・溝・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):中切削
【材種特長】
・MP3025は鋼旋削加工用PVDコーテッドサーメット材種
・NX2525は鋼・ステンレス鋼・鋳鉄旋削加工用サーメット材種
・NX3035は軟鋼、炭素鋼、合金鋼で一般切削用サーメット材種
・UE6110は軟鋼、炭素鋼、ベアリング鋼、鉛レス鋼など各種の鋼旋削加工用CVDコーティング材種
・US735は超難削材であるステンレス鋼加旋削用CVDコーティング材種
・UTi20Tは鋼・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種
・MC6115は高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました
・MC6125は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCMT0602M0-MC6115のページです。
型番RCMT0602M0-MC6115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

        京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

          京セラ・CBN・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

            京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・CBN・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・CBN・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ
                            通常価格 428円 7,970円 9,983円 570円 12,070円 680円 525円 22,579円 3,580円 10,480円 690円 5,730円 760円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   1日目   1日目~   3日目~  
                            形状 R(円形) T(三角形) R(円形) - R(円形) R(円形) R(円形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) R(円形)
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ切削 - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) N(穴なし) N(穴なし) - N(穴なし) T(穴あり) X(特殊) N(穴なし) - - - - -

                            三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCMT0602M0-MC6125
                            RCMT0602M0-MP3025
                            RCMT0602M0-NX2525
                            RCMT0602M0-NX3035
                            RCMT0602M0-UE6110
                            RCMT0602M0-UTI20T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            525円

                            ( 578円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬CVDコーティング軽断続0602(2.38)MC6125-

                            540円

                            ( 594円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]サーメットPVDコーティング軽断続0602(2.38)MP30253D

                            428円

                            ( 471円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]サーメットノンコート連続0602(2.38)NX25253D

                            428円

                            ( 471円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]サーメットノンコート軽断続0602(2.38)NX30353D

                            540円

                            ( 594円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬CVDコーティング軽断続0602(2.38)UE61103D

                            428円

                            ( 471円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]超硬ノンコート断続0602(2.38)UTi20T3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました