(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TNMG-MJ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TNMG-MJ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
690円 ~ 782円
税込価格
759円 ~ 860円

難削材の高精度加工に最適なM級インサート(MJブレーカ付き) TNMG○○○-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
MP9005
-

10個

745( 820円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
MP9015
-

10個

745( 820円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
VP05RT
3D

10個

781( 859円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
VP10RT
3D

10個

782( 860円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
MP9005
-

10個

745( 820円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
MP9015
-

10個

745( 820円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
VP05RT
3D

10個

781( 859円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
VP10RT
3D

10個

782( 860円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
MP9005
-

10個

781( 859円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
MP9015
-

10個

781( 859円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
VP05RT
3D

10個

781( 859円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
VP10RT
3D

10個

781( 859円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材の高精度加工に最適なM級インサート(MJブレーカ付き) TNMG○○○-MJ。
【特長】
・難削材、仕上げ~中切削用。
・滑らかな微小ホーニングにより、M級品最高の切れ味を可能にしている。
・曲線切れ刃により、倣い加工にも柔軟に対応可能。
・60°正三角形、ネガティブインサート、穴つき。
・US905、VP05RTは、耐熱合金・チタン合金で安定切削(切削状態の目安)。
・VP10RTは、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
・RT9010は、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・難削材旋削の仕上げ加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMG-MJ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-MJ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-MJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-MJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGM-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGM-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNMG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNMG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNGG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNGG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMG-GJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMG-GJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCGT-FJ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCGT-FJ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 690円 872円 804円 1,367円 690円 1,193円 479円 778円 690円 578円 9,983円 472円 937円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - PCD - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし

                            三菱マテリアル・TNMG-MJ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            部品の加工時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            ワーク加工時に、カッタ用インサートSDENシリーズと併用しています。以前から使用しているのもありますが、使用しているカッタに対応していて、消耗品を定期的に購入する際に一元で管理でき、送料が無料なミスミを利用しています。食いつきはよいですし、びびりは起きませんので安心して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました