(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・RBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

三菱マテリアル・RBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
4,628円 ~ 8,648円  特別価格 
税込価格
5,091円 ~ 9,513円  特別価格 

一般鋼からステンレス鋼まで、極小内径旋削加工のエキスパート。【特長】・経済的な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
1
ノンコート
RBH15830N、RBH1630N、RBH19030N、RBH2030N、RBH2230N、RBH2530N、RBH25430N
TF15
2D/3D

1個

4,628( 5,091円 )

4日目

0.05
1
PVDコーティング
RBH15830N、RBH1630N、RBH19030N、RBH2030N、RBH2230N、RBH2530N、RBH25430N
VP15TF
2D/3D

1個

6,015( 6,617円 )

4日目

0.1
2
ノンコート
RBH15830N、RBH1630N、RBH19030N、RBH2030N、RBH2230N、RBH2530N、RBH25430N
TF15
2D/3D

1個

4,628( 5,091円 )

4日目

0.1
2
PVDコーティング
RBH15830N、RBH1630N、RBH19030N、RBH2030N、RBH2230N、RBH2530N、RBH25430N
VP15TF
2D/3D

1個

6,015円

5,834

( 6,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
1
ノンコート
RBH15840N、RBH1640N、RBH19040N、RBH2040N、RBH2240N、RBH2540N、RBH25440N
TF15
2D/3D

1個

5,093円

4,940

( 5,434円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
1
PVDコーティング
RBH15840N、RBH1640N、RBH19040N、RBH2040N、RBH2240N、RBH2540N、RBH25440N
VP15TF
2D/3D

1個

6,615( 7,277円 )

4日目

0.1
2
ノンコート
RBH15840N、RBH1640N、RBH19040N、RBH2040N、RBH2240N、RBH2540N、RBH25440N
TF15
2D/3D

1個

5,093( 5,602円 )

4日目

0.1
2
PVDコーティング
RBH15840N、RBH1640N、RBH19040N、RBH2040N、RBH2240N、RBH2540N、RBH25440N
VP15TF
2D/3D

1個

6,615( 7,277円 )

4日目

0.05
1
ノンコート
RBH15850N、RBH1650N、RBH19050N、RBH2050N、RBH2250N、RBH2550N、RBH25450N
TF15
2D/3D

1個

5,610円

5,441

( 5,985円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
1
PVDコーティング
RBH15850N、RBH1650N、RBH19050N、RBH2050N、RBH2250N、RBH2550N、RBH25450N
VP15TF
2D/3D

1個

7,290( 8,019円 )

3日目

0.1
2
ノンコート
RBH15850N、RBH1650N、RBH19050N、RBH2050N、RBH2250N、RBH2550N、RBH25450N
TF15
2D/3D

1個

5,610( 6,171円 )

4日目

0.1
2
PVDコーティング
RBH15850N、RBH1650N、RBH19050N、RBH2050N、RBH2250N、RBH2550N、RBH25450N
VP15TF
2D/3D

1個

7,290( 8,019円 )

3日目

0.05
1
ノンコート
RBH15860N、RBH1660N、RBH19060N、RBH2060N、RBH2260N、RBH2560N、RBH25460N
TF15
2D/3D

1個

6,450円

6,256

( 6,882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
1
PVDコーティング
RBH15860N、RBH1660N、RBH19060N、RBH2060N、RBH2260N、RBH2560N、RBH25460N
VP15TF
2D/3D

1個

7,504( 8,254円 )

4日目

0.1
2
ノンコート
RBH15860N、RBH1660N、RBH19060N、RBH2060N、RBH2260N、RBH2560N、RBH25460N
TF15
2D/3D

1個

6,450( 7,095円 )

4日目

0.1
2
PVDコーティング
RBH15860N、RBH1660N、RBH19060N、RBH2060N、RBH2260N、RBH2560N、RBH25460N
VP15TF
2D/3D

1個

7,504( 8,254円 )

4日目

0.05
1
ノンコート
RBH15870N、RBH1670N、RBH19070N、RBH2070N、RBH2270N、RBH2570N、RBH25470N
TF15
2D/3D

1個

7,163円

6,948

( 7,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
1
PVDコーティング
RBH15870N、RBH1670N、RBH19070N、RBH2070N、RBH2270N、RBH2570N、RBH25470N
VP15TF
2D/3D

1個

8,308( 9,139円 )

4日目

0.1
2
ノンコート
RBH15870N、RBH1670N、RBH19070N、RBH2070N、RBH2270N、RBH2570N、RBH25470N
TF15
2D/3D

1個

7,163( 7,879円 )

4日目

0.1
2
PVDコーティング
RBH15870N、RBH1670N、RBH19070N、RBH2070N、RBH2270N、RBH2570N、RBH25470N
VP15TF
2D/3D

1個

8,389円

8,137

( 8,951円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

一般鋼からステンレス鋼まで、極小内径旋削加工のエキスパート。
【特長】
・経済的な2つの切れ刃を持つソリッド形。
・内径溝加工用ステッキィツイン。
・最少加工径3mm。
【用途】
・内径溝加工用旋削工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・RBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

三菱マテリアル・RBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

                          溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 株洲工具 サンドビック 三菱マテリアル イスカル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 株洲工具 京セラ タンガロイ
                            通常価格 4,628円 1,313円 2,975円 1,850円 1,286円 2,550円 917円 2,793円 1,988円 2,270円 1,021円 2,240円 2,710円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ
                            勝手 なし - - - - - なし - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - 超硬 超硬 - - 超硬
                            利用可能コーナー数 1 1 - - - - - - - - - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.03 ±0.05 - - - - ±0.05 - - - - - -

                            三菱マテリアル・RBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            ステンレスの内径溝加工
                            評価 4.0満足度:4.02017/11/20
                            今まで苦労していたSUS304の内径溝加工ですがこちらにしてから随分、加工しやすくなりました。
                            刃の切れ味も良いですが耐久性も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工 溝入れ
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/29
                            良かった点は、刃持ちもよく、とても使いやすかったです。      

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂施削加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            使いやすかったですが、もう少し大きめのノーズRが欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト