(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CT04RS-M6B-TF15
三菱マテリアル・RBH/SBH用・内径ねじ切り用チップ バイト

三菱マテリアル・RBH/SBH用・内径ねじ切り用チップ CT04RS-M6B-TF15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
4,003円
税込単価
4,403円

一般鋼からステンレス鋼まで極小内径旋削加工のエキスパート ステッキィツイン。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CT04RS-M6B-TF15 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
ピッチ
山数
コーティング
材種記号
ブレーカ記号
適合ホルダ
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT04RS-M6B-TF15

0.75~1.25
28~20
ノンコート
TF15
B
SBH1040R、RBH15840N、RBH1640N、RBH19040N、RBH2040N、RBH2240N、RBH2540N、RBH25440N
661-2261
3D
0.05

1個

4,003( 4,403円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般鋼からステンレス鋼まで極小内径旋削加工のエキスパート ステッキィツイン。
【特長】
・経済的な2つの切れ刃を持つソリッド形
・加工可能ネジ:メートルねじ、ユニファイねじ
・最少加工径3mm
【用途】
・内径ねじ切り加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

CT04RS-M6B-TF15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・RBH/SBH用・内径ねじ切り用チップの型番CT04RS-M6B-TF15のページです。
型番CT04RS-M6B-TF15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・RBH/SBH用・内径ねじ切り用チップ

三菱マテリアル・RBH/SBH用・内径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

        小内径ねじ切り EZバー EZT型

        小内径ねじ切り EZバー EZT型

          タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップ

          タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

              イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

              イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

                  日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                  日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                    サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                    サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                      SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                      SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                        イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                        イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                          コロカットMB用チップ ねじ切り加工 NPT 60°MB-07TH-NT

                          コロカットMB用チップ ねじ切り加工 NPT 60°MB-07TH-NT

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ タンガロイ イスカル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 サンドビック イスカル イスカル サンドビック
                            通常価格 3,768円 3,384円 1,637円 2,570円 1,410円 2,390円 1,032円 1,802円 2,820円 2,830円 1,290円 3,553円 2,944円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   2日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径 外径 外径 内径 外径 外径 / 内径 - 外径 外径 - - 内径 内径
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) 汎用60° 汎用60° - - - - - - - - - 管用テーパ55°(R, Rc)
                            勝手 - - - - - - - - -
                            さらい刃有無 なし なし なし なし なし なし - なし - - - - なし
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - - 超硬 - - - -

                            三菱マテリアル・RBH/SBH用・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            真鍮へのネジ切り
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/30
                            3mmの物を購入しました。
                            真鍮へ使用していますが、切削面がとてもきれいで、ネジ締めも嫌な感触が無くとても良いです。
                            ただ、さすがに細いので一気に削ろうとすると簡単に刃がもげてしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工で使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/26
                            現在使用している中で不具合点はとくになく使用しています。      

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂施削加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            使いやすかったが、もう少し大きめのノーズRの物も欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ切り
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/28
                            必要な時すぐにものがとどいたのでよかったです
                            ブレーカー有り無しが逆じゃないですか?

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CT03RS-M4-VP15TF
                            CT03RS-M4B-TF15
                            CT03RS-M4B-VP15TF
                            CT04RS-M6B-VP15TF
                            CT0511RS-M8-TF15
                            CT0511RS-M8-VP15TF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 山数 コーティング 材種記号 ブレーカ記号 適合ホルダ トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            4,500円

                            ( 4,950円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.5~136~24PVDコーティングVP15TF-SBH1030R、RBH15830N、RBH1630N、RBH19030N、RBH2030N、RBH2230N、RBH2530N、RBH25430N-2D/3D0.03

                            3,768円

                            ( 4,145円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.5~136~24ノンコートTF15BSBH1030R、RBH15830N、RBH1630N、RBH19030N、RBH2030N、RBH2230N、RBH2530N、RBH25430N661-22293D0.03

                            4,500円

                            ( 4,950円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.5~136~24PVDコーティングVP15TFBSBH1030R、RBH15830N、RBH1630N、RBH19030N、RBH2030N、RBH2230N、RBH2530N、RBH25430N-3D0.03

                            4,950円

                            ( 5,445円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.75~1.2528~20PVDコーティングVP15TFBSBH1040R、RBH15840N、RBH1640N、RBH19040N、RBH2040N、RBH2240N、RBH2540N、RBH25440N-3D0.05

                            4,778円

                            ( 5,256円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.75~1.524~18ノンコートTF15-SBH1050R、RBH15850N、RBH1650N、RBH19050N、RBH2050N、RBH2250N、RBH2550N、RBH25450N--0.05

                            6,196円

                            ( 6,816円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.75~1.524~18PVDコーティングVP15TF-SBH1050R、RBH15850N、RBH1650N、RBH19050N、RBH2050N、RBH2250N、RBH2550N、RBH25450N-3D0.05

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました