(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TNMG-LM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMG160404-LM-MC7015
三菱マテリアル・TNMG-LM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
781円
税込単価
859円

ステンレス鋼の軽切削用、LMブレーカ付きM級インサート。【特長】・M級両面チッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TNMG160404-LM-MC7015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404-LM-MC7015

0.4
CVDコーティング
連続
MC7015

10個

781( 859円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼の軽切削用、LMブレーカ付きM級インサート。
【特長】
・M級両面チップブレーカ。
・軽切削領域内で、安定した切屑処理を実現。
・強すくい角のブレーカにより、優れたバリ抑制性能を実現。
・60°正三角形、ネガティブインサート、穴つき。
・ステンレス鋼でMC7015は安定切削、MC7025は一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・ステンレス鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TNMG-LM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404-LM-MC7015のページです。
型番TNMG160404-LM-MC7015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMG-LM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-LM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT-LM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT-LM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-LM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-LM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNMG-LM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNMG-LM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-LM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-LM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-LM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-LM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT-LM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT-LM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-LM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-LM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-LM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-LM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT-LM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT-LM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBMT-LM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBMT-LM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCMT-LM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCMT-LM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 667円 660円 667円 787円 1,022円 667円 724円 791円 811円 612円 987円 1,072円 510円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            被削材 M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) - - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C)

                            三菱マテリアル・TNMG-LM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160404-LM-MC7025
                            TNMG160404-LM-MP7035
                            TNMG160408-LM-MC7015
                            TNMG160408-LM-MC7025
                            TNMG160408-LM-MP7035
                            TNMG160412-LM-MC7015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 材種記号

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            5日目

                            0.4CVDコーティング軽断続MC7025

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4PVDコーティング断続MP7035

                            781円

                            ( 859円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.8CVDコーティング連続MC7015

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.8CVDコーティング軽断続MC7025

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.8PVDコーティング断続MP7035

                            781円

                            ( 859円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.2CVDコーティング連続MC7015

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました