(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG160404-LK-MC5105
三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG160404-LK-MC5105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
545円
税込単価
600円

【仕様】・ブレーカ記号:LK・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TNMG160404-LK-MC5105 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種  MC5100シリーズ
鋳鉄旋削加工に適した材種、選択したのはコンセプトの違うシリーズ

製造方法からさまざまな形を可能にする鋳鉄。普通鋳鉄では亀裂形(破砕形)の切りくずが生成されるのに対して、引張り強さが大きいダクタイル鋳鉄では流れ形(連続形)の切りくずが発生します。
切りくずが変わることで、インサートへの損傷も異なります。
複雑形状による連続加工から断続・強断続加工の変化もあり、鋳鉄旋削加工用材種は、それぞれコンセプトの違う材種をシリーズ化しました。

 

鋳鉄にみる切りくず形態

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1

流れ形(連続形)

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

亀裂形(破砕形)

 

特長
"Super" ナノテクスチャーテクノロジー

従来のナノテクスチャーテクノロジーをさらに改良することで、結晶方位制御Al2O3を実現しました。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上し、寿命改善につながります。

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

Al2O3被膜結晶粒内の同じ方位を示す結晶粒割合

 
三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4
三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5
三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-6
従来技術
粒径と成長する方向が不均一
ナノテクスチャーテクノロジー
粒径がそろい、均一性が改善
“Super”ナノテクスチャーテクノロジー
結晶が成長する方位の均一性改善
 
ダクタイル鋳鉄第一推奨材種  MC5115
ダクタイル鋳鉄強断続切削領域対応  MC5125
ダクタイル鋳鉄加工の切れ刃異常損傷を抑制し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を融合
高強度ダクタイル鋳鉄の強断続切削加工にも負けない、優れた耐欠損性を発揮
三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄第一推奨材種  MC5115
三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄強断続切削領域対応  MC5125
 

ダクタイル鋳鉄第一推奨材種  MC5115  衝撃に耐え、優れた耐久性

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄第一推奨材種  MC5115  衝撃に耐え、優れた耐久性
 

ダクタイル鋳鉄強断続切削領域対応  MC5125  欠損に強く、優れた安定性

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄強断続切削領域対応  MC5125  欠損に強く、優れた安定性
 

LKブレーカ

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ LKブレーカ

幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。

外形図

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブインサート(外径加工用バイト)

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

普通鋳鉄

普通鋳鉄は高速切削領域においてMC5105が第一推奨です。
欠損、摩耗の対策はブレーカ選択で行ってください。
切削速度100-300m/min 不安定切削状態においてはMC5115も選択肢となります。

 

ダクタイル鋳鉄

ダクタイル鋳鉄は高強度ダクタイル鋳鉄も含めMC5115が第一推奨です。
欠損、摩耗の対策はブレーカ選択で行ってください。
強断続加工、不安定切削ではMC5125が効果を発揮します。

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄-1
 

ブレーカの選択についてはデジタルカタログP9をご参照ください。

 
三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄-2
 

鋳鉄アプリケーションマップイメージ

※ブレーカ選定時の目安を示します

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄アプリケーションマップイメージ

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404-LK-MC5105

0.4
連続
MC5105
-

10個

545( 600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:LK
・形状:T(三角形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:仕上げ~中切削
【材種特長】
・「MC5005/MC5015」自動車関連、建設機械関連などを中心に広く使用される鋳鉄の旋削加工の第一推奨材種として特にトレンドの高速加工に対応したインサート材種
・「MC5115」ダクタイル鋳鉄加工の切れ刃異常損傷を抑制し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を融合
・「MC5125」高強度ダクタイル鋳鉄の強断続切削加工にも負けない、優れた耐欠損性を発揮

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

Loading...

TNMG160404-LK-MC5105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404-LK-MC5105のページです。
型番TNMG160404-LK-MC5105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-MK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-MK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 545円 8,119円 8,911円 811円 667円 7,731円 726円 642円 7,906円 20,569円 560円 768円 7,958円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) N(非鉄金属) N(非鉄金属) K(鋳鉄) K(鋳鉄) N(非鉄金属) K(鋳鉄) K(鋳鉄) N(非鉄金属) - - K(鋳鉄) N(非鉄金属)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 PCD PCD 超硬 超硬 PCD 超硬 超硬 PCD CBN - 超硬 PCD
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160404-LK-MC5005
                            TNMG160404-LK-MC5015
                            TNMG160404-LK-MC5115
                            TNMG160404-LK-MC5125
                            TNMG160408-LK-MC5005
                            TNMG160408-LK-MC5015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4連続MC50052D/3D

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.4軽断続MC50152D/3D

                            751円

                            ( 826円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4連続MC5115-

                            751円

                            ( 826円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4断続MC5125-

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.8連続MC50052D/3D

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.8軽断続MC50152D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました