(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
三菱マテリアル・TNMG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
  • SALE 2025/04/30まで

三菱マテリアル・TNMG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
472円 ~ 782円  特別価格 
税込価格
519円 ~ 860円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
【特長】
・急峻な壁が作り出す安定した切屑カール
・鉄板材、低炭素鋼材で抜群の切屑処理を実現
・60°正三角形、ネガティブインサート、穴つき
・MP3025、NX3035は鋼で一般切削(切削状態の目安)
・VP25Nは鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

三菱マテリアル・TNMG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外形加工、仕上げ加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    被削材はSS400からSCM415(クロモリブデン鋼)に使用しています。いくつか試した中で具合が良かったので、使い続けています。耐久性のあるコーディングなので不満な点はありません。以前から京セラは納期が早かったです。三菱マテリアルは以前は中1日ぐらいかかりましたが、今は在庫があるので早くなって良かったです。在庫がなくなってから注文するので、常に在庫していてもらえると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-FY・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-FY・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・WNMG-FY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・WNMG-FY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNMG-FH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNMG-FH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-FY・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-FY・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 472円 472円 510円 776円 510円 510円 778円 472円 472円 781円 472円 1,040円 776円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            切れ刃長 16 - - 15 - - - 12 08 16 - 08 15

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。