(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,125円 ~ 7,303円
税込価格
4,538円 ~ 8,033円

【仕様】・ブレーカ記号:NP・形状:D(55°ひし形)・穴:A(穴あり)・逃げ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に
 

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。CBN基材とコーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
 

BC8210

衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210
 

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220
 

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

 

特長

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長
仕上げ面粗さの改善
従来の加工条件でも、送り量を上げても加工部品の仕上げ面粗さは向上します。

能率改善
高送りによる時間短縮だけでなく、荒加工と仕上げ加工の2工程を1工程で加工でき高能率加工が実現します。

寿命延長
高送り条件に変更すると、部品1個当たりの加工時間が短縮されるため、インサートのコーナ当たりの部品加工数が増加します。
また、こすり摩耗が防止でき工具摩耗を遅らせる効果があります。

切りくず処理改善
高送り条件に変更すると、切りくず厚みが大きくなるため、切りくずが分断しやすくなり、切りくず処理が改善されます。
 
BC8110  高能率加工に
BC8120  汎用加工に
連続切削加工
シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
連続切削加工 - 中断続切削加工
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8110  高能率加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8120  汎用加工に
 
BC8105  仕上げ加工に
BC8130  強断続切削加工に
面粗さの向上
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
断続切削加工
耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-1
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8130  強断続切削加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-2

*耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。

 
 
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種BC8100シリーズ
 

材種の特長

PVD特殊セラミックスコーティングを採用

 
BC8105
BC8110
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8105

仕上げ面粗さを向上。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8110

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。

 
BC8120
BC8130
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8120

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8130

衝撃による膜の剥離が生じにくく、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。

 

*イメージ図

 

MB8110  連続切削加工に

シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

 

MB8120  汎用加工に

耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

 

MB8130  強断続切削加工に

耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止
 

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

 
従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

 

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況
 

推奨切削条件と切削性能

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件と切削性能

切削速度 : vc=150m/min
送り量 : f=0.3mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 
ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーなし

Rz=6.9μm

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパー付

Rz=1.2μm

 
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件と切削性能-2
 

高精度仕上げ加工

切削速度 : vc=100m/min
送り量 : f=0.1mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 
ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度仕上げ加工ワイパーなし

Ry=3.2μm

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度仕上げ加工ワイパー付

Ry=1.0μm

 

高送り高能率加工

切削速度 : vc=100m/min
送り量 : f=0.3mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 
ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高送り高能率加工ワイパーなし

Ry=12.2μm

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高送り高能率加工ワイパー付

Ry=1.2μm

 

仕上げ面比較

インサートNP-DNGA150608GS2
被削材SMn433 (60HRC)
切削形態連続
切削速度 vc (m/min) 176
送り量 f (mm/rev) 0.09
切込み量 ap (mm)0.15
加工形態湿式切削(エマルション)
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上げ面比較

BC8105 は面粗さ向上に適する。

外形図

● NP-DNGA□□□□2

● NP-DNGA□□□□4

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・使用事例

使用事例

 
インサートNP-DNGA150404FS2NP-DNGA150408GH2NP-DNGA150408TA2
加工物S55CHT (55-65HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
SCM815
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
銅合金鋳物 (60HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-3
部品シャフト(外径連続)シャフト(外径強断続)シャフト
切削条件切削速度 vc (m/min)160150158
送り量 f (mm/rev)0.200.150.12
切込み量 ap (mm)0.200.150.17
加工形態湿式切削乾式切削乾式切削
結果三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-4
2.5倍の寿命延長となり、安定した加工数が確保できています。
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-5
大きなワークの強断続切削加工においても欠損なく安定加工を実現しました。
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-6
チッピングなく、従来品に対し2倍の加工を実現しました。

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
 
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2
 
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-3
 
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-4

BC8105仕上げ加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-5

BC8110高能率加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-6

BC8120汎用加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-7

BC8130強断続切削加工に

 

ワイパー使い分け

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパー使い分け

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
あり
2
MB8120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8110
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8130
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
4
BC8110
-

1個

7,117( 7,829円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8120
-

1個

7,117( 7,829円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8130
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
4
BC8210
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8220
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC5110
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8105
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8110
3D

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
4
BC8105
-

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
4
BC8110
3D

1個

7,303( 8,033円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
4
BC8210
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
あり
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
あり
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8130
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
MB8120
-

1個

4,125( 4,538円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
断続
15
04(4.76)
なし
2
MB8130
-

1個

4,125( 4,538円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8120
-

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8130
-

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8220
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
なし
4
MB8120
-

1個

6,588( 7,247円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
断続
15
04(4.76)
なし
4
MB8130
-

1個

6,588( 7,247円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8130
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
断続
15
04(4.76)
なし
2
MB8130
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8120
-

1個

7,117( 7,829円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8130
-

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8220
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
断続
15
04(4.76)
なし
4
MB8130
-

1個

6,588( 7,247円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8110
3D

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
4
BC8110
3D

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
4
BC8210
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
4
BC8220
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8105
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8110
3D

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
なし
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
なし
ノンコート
連続
15
04(4.76)
なし
2
MB8110
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
なし
ノンコート
連続
15
04(4.76)
なし
2
MB8210
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:NP
・形状:D(55°ひし形)
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
【材種特長】
・BC5110は耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します
・BC8105は仕上げ加工に、面粗さ向上に適します
・BC8110は高能率加工に、耐摩耗性に優れ、連続切削に適します(連続切削~軽断続切削)
・BC8120は汎用加工に、耐摩耗性、耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します(連続切削~中断続切削)
・BC8130は強断続加工に、耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続加工に適します
・MB4120は焼結合金、鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な第一推奨材種
・BC8220は高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種。汎用加工に連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能
・BC8210は高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・高硬度鋼加工用コーテッドCBN材種:MB8100シリーズのCBN母材は超微粒バインダー技術を採用することで、切削中の突発欠損を防止し長寿命化を実現します
・MB8110はMB8100シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に最適
・MB8120は耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応
・MB8130はMB8100シリーズの中で耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に最適
【用途】
・仕上げ切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WCGT-R/L・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WCGT-R/L・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCGT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCGT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCMT-LB・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCMT-LB・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 4,125円 1,307円 1,085円 1,273円 1,040円 913円 951円 980円 1,020円 8,200円 1,098円 965円 481円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目~   4日目   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            溝・穴 A(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) R(穴なし) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) M(穴あり) T(穴あり) W(穴あり) T(穴あり)
                            精度 G G E G G E G G G M G G M
                            ブレーカ記号 NP - - LS-P R - - - LS-P - - - -

                            三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました