(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
690円 ~ 745円  特別価格 
税込価格
759円 ~ 820円  特別価格 

軟鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ TNMG○○○-FS。【特長】・60°正三角形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NX2525

10個

690( 759円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
UE6020

10個

745( 820円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
NX2525

10個

690円

669

( 736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
UE6020

10個

745( 820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軟鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ TNMG○○○-FS。
【特長】
・60°正三角形、ネガティブインサート、穴つき。
・M級両面チップブレーカ。
・低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現。
・シャープな刃形で切れ味が良い。
・直線切れ刃により、バリが小さい。
【用途】
・軟鋼の仕上げ旋削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNMG-FS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNMG-FS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-FS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-FS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-FS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-FS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WPGT-FS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WPGT-FS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・PCD・TNMM-DIA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・PCD・TNMM-DIA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-ZF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-ZF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TCMT-LB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TCMT-LB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-SH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-SH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 690円 804円 690円 690円 872円 735円 818円 1,005円 8,080円 613円 444円 472円 472円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし - なし - なし なし なし
                            切れ刃長 16 16 12 08 15 16 - - 16 - 11 - -

                            三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました