(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
472円 ~ 1,152円  特別価格 
税込価格
519円 ~ 1,267円  特別価格 

鋼・ステンレス鋼の中切削用M級インサート(ESブレーカ付き)TNMG○○○R/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
被削材状態
切れ刃長
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
連続
16
MC6115
-

10個

472( 519円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
連続
16
US7020
3D

10個

781( 859円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
16
US735
3D

10個

782( 860円 )

5日目

P(鋼)[○]
0.4
連続
16
MC6115
-

10個

472( 519円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
連続
16
US7020
3D

10個

782( 860円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
16
US735
3D

10個

782( 860円 )

6日目

P(鋼)[○]
0.8
連続
16
MC6115
-

10個

472( 519円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
連続
16
US7020
3D

10個

781( 859円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
16
US735
3D

10個

782円

758

( 834円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
連続
16
MC6115
-

10個

472( 519円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
連続
16
US7020
3D

10個

752( 827円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
16
US735
3D

10個

752( 827円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.8
連続
22
MC6115
-

10個

1,152( 1,267円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
22
US735
3D

10個

1,060( 1,166円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
連続
22
MC6115
-

10個

1,152( 1,267円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
22
US735
3D

10個

1,060( 1,166円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼・ステンレス鋼の中切削用M級インサート(ESブレーカ付き)TNMG○○○R/L-ES。
【特長】
・M級両面チップブレーカ
・刃先強度と切れ味のバランスを重視して、低切込みから中切削まで広範囲をカバー可能
・勝手付きのため、切りくずを一定方向にコントロール
・60°正三角形、ネガティブインサート、穴つき
・US7020ではステンレス鋼で安定切削(切削状態の目安)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-2G・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-2G・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-LM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-LM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 472円 613円 737円 510円 667円 726円 9,983円 510円 735円 660円 1,009円 667円 472円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 サーメット サーメット - 超硬 - PCD - サーメット 超硬 - 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            コーティング CVDコーティング ノンコート ノンコート - - - ノンコート - - - ノンコート - -

                            三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            安心
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/15
                            以前から使用していたので注文しました。街の工具屋さんより安く買えて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼材の切削
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/30
                            ほとんど三菱さんのチップを使用しています。
                            きれも長持ちするし、扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径の切削
                            評価 5.0満足度:5.02017/02/22
                            S45Cの切削の際、8㎜までかけられるので加工時間の短縮が出来て便利です。

                            重切削に使用している割りに、刃のヘタリも少なく、持ちが良い点も長所だと感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました