(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
613円 594円
税込単価
674円 653円

炭素鋼・合金鋼の軽切削用M級インサート(Cブレーカ付き) TNMG○○○-C。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160408-C-NX2525

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
16
NX2525
168-4311

10個

613円

594

( 653円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼の軽切削用M級インサート(Cブレーカ付き) TNMG○○○-C。
【特長】
・M級両面チップブレーカ。
・軽切削領域内で広範囲をカバー可能。
・曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
・60°正三角形、ネガティブインサート、穴つき。
・NX2525では鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
【用途】
・炭素鋼・合金鋼の旋削加工、軽切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160408-C-NX2525のページです。
型番TNMG160408-C-NX2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 613円 472円 510円 510円 472円 704円 776円 778円 578円 578円 472円 479円 785円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) サーメット - - - - - - - - - 超硬 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし -

                            三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました