(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TNMG-2G・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TNMG-2G・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
737円 ~ 835円
税込価格
811円 ~ 919円

炭素鋼・合金鋼の中切削用補間M級インサート(勝手付きブレーカ) TNMG○○○...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
L-2G
246-9464

10個

737( 811円 )

3日目

0.4
R-2G
246-9472

10個

835( 919円 )

5日目

0.8
L-2G
246-9481

10個

737( 811円 )

3日目

0.8
R-2G
246-9499

10個

737( 811円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼の中切削用補間M級インサート(勝手付きブレーカ) TNMG○○○R/L-2G。
【特長】
・M級両面チップ/研ぎ付きブレーカ。
・刃先強度と切れ味のバランスを重視して、軽切削から中切削まで広範囲をカバー可能。
・勝手付の為、切りくずを一定方向にコントロール。
【用途】
・炭素鋼/合金鋼の旋削加工、中切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNMG-2G・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNMG-2G・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMM-HV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMM-HV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・NP-TPMX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・NP-TPMX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VNGG-F・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VNGG-F・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 737円 472円 613円 778円 4,890円 1,991円 776円 1,761円 472円 4,273円 1,210円 778円 4,355円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) W(六角形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - N(非鉄金属) - - P(鋼) - N(非鉄金属) - - N(非鉄金属)
                            用途 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) サーメット 超硬 サーメット - PCD - - 超硬 - PCD - - PCD
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・TNMG-2G・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました