(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNGN160408-HTI10
三菱マテリアル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TNGN160408-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGN160408-HTI10

0.8
16
04(4.76)
168-1630

10個

1,060( 1,166円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):粗切削【材種特長】
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番TNGN160408-HTI10のページです。
型番TNGN160408-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 728円 831円 770円 790円 26,263円 728円 1,078円 9,112円 547円 604円 770円 790円 680円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形)
                            被削材 K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - K(鋳鉄) - - N(非鉄金属) - - - K(鋳鉄) P(鋼)
                            用途 粗切削 粗切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 - 中切削 中切削 中~粗切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - CBN - 超硬 PCD - - - 超硬 サーメット
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            三菱マテリアル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNGN110304-HTI10
                            TNGN110308-HTI10
                            TNGN160404-HTI10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ トラスココード

                            728円

                            ( 801円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.41103(3.18)679-3894

                            728円

                            ( 801円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.81103(3.18)679-3916

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.41604(4.76)679-3967

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました