(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNGG160404L-HTI10
三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
736円
税込単価
810円

中切削用G級インサート(勝手付きブレーカ) TNGG R/L。【特長】・両面チ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TNGG160404L-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGG160404L-HTI10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
HTi10
L
118-7554

10個

736( 810円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中切削用G級インサート(勝手付きブレーカ) TNGG R/L。
【特長】
・両面チップブレーカ。
・平行ブレーカ。
・中送り条件で切りくず処理良好。
・60°正三角形、ネガティブインサート、穴つき。
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
・HTi05Tは鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
・NX3035、MP3025は鋼で一般切削(切削状態の目安)。
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・旋削加工、中切削用。

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGG160404L-HTI10のページです。
型番TNGG160404L-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                      通常価格 726円 1,703円 1,009円 951円 1,247円 472円 735円 832円 980円 1,040円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      形状 T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形)
                      用途 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                      逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B)
                      溝・穴 G(穴あり) G(穴あり) R(穴なし) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) H(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)
                      精度 G G G G G M G G G G

                      三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                      評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                      旋盤加工用
                      評価 5.0満足度:5.02021/05/19
                      問題無く使用出来ています。消耗品なので安く購入出来て助かっています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      安定しています
                      評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                      大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      樹脂施削加工
                      評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                      仕上げの荒取りにも使用出来たので、その点がよかったなと思いました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      旋盤加工
                      評価 4.0満足度:4.02019/06/12
                      今まで、出入りしている工具屋から購入していましたが、こちらのほうが安く購入できました。翌日には届けてくれるので助かります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      旋盤で利用
                      評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                      この商品は仕上げ作業に使っており、中送り条件での利用ではとてもよいと感じています。仕上がりがとてもよいことから、この商品を利用している同業者の方も多く非常に品質が高い商品です。高送りなどの条件では他のインサートとつかいわけて利用しています。この商品は他社などから買うよりもミスミが安く、とても助かっています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TNGG110304L-NX2525
                      TNGG110304L-NX3035
                      TNGG110304R-NX2525
                      TNGG160404L-MP3025
                      TNGG160404L-NX2525
                      TNGG160404L-NX3035
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      被削材 コーナーR(ノーズR)
                      (mm)
                      材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 ブレーカ記号 トラスココード

                      761円

                      ( 837円 )
                      10個 -

                      4日目

                      K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1103(3.18)NX2525L679-3673

                      793円

                      ( 872円 )
                      10個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続1103(3.18)NX3035L-

                      761円

                      ( 837円 )
                      10個 -

                      4日目

                      K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1103(3.18)NX2525R679-3681

                      956円

                      ( 1,052円 )
                      10個 -

                      4日目

                      P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続1604(4.76)MP3025L663-8686

                      726円

                      ( 799円 )
                      10個 -

                      5日目

                      K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1604(4.76)NX2525L118-7503

                      814円

                      ( 895円 )
                      10個 -

                      3日目

                      P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続1604(4.76)NX3035L-

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました