(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
726円 ~ 956円
税込価格
799円 ~ 1,052円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
炭素鋼・合金鋼仕上げ切削用G級インサート(Fブレーカ付き) TNGG○○○R/L-F。
【特長】
・両面チップブレーカ。
・切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。
・シャープな切れ刃で面粗度良好。
・60°正三角形、ネガティブインサート、穴つき。
・NX2525では鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
【用途】
・炭素鋼・合金鋼仕上げ旋削切削用。

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    樹脂加工 外形
    評価 3.0満足度:3.02020/04/29
    適度にちゃんと仕上りますので、特に問題なく使用しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鋼材の研削
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    鋼材の旋盤加工に使用。
    取付も簡単でサクサク削ることができます。
    三菱の製品なので安心して使用できます。
    毎回購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕上げ用に使用(樹脂加工)
    評価 3.0満足度:3.02020/01/28
    切れ味は良いのですが、刃の持ちがあまり良くなく微妙で残念でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    各種金属の切削に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/11
    刃先の持ちが.良いと思います、したがって切削が、大変よくできあがります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鋼材の加工
    評価 5.0満足度:5.02018/05/29
    鋼材の仕上げ削りに使用しています。
    三菱製なので信頼している通り、さくさく削る事が出来ます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VNGG-F・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VNGG-F・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・VDGX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・VDGX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・NP-CNMM-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・NP-CNMM-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 726円 9,112円 957円 980円 9,983円 1,210円 4,355円 9,313円 4,890円 510円 1,040円 4,890円 832円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ15°(D) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            切れ刃長 16 - - 06 16 16 16 16 15 - 08 12 06
                            厚さ 04(4.76) - - 01(1.59) 03(3.18) 04(4.76) 04(4.76) 03(3.18) 04(4.76) - 02(2.38) 04(4.76) 02(2.38)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。