(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,125円 ~ 7,303円
税込価格
4,538円 ~ 8,033円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に
 

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。CBN基材とコーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
 

BC8210

衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210
 

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220
 

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

 

特長

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長
仕上げ面粗さの改善
従来の加工条件でも、送り量を上げても加工部品の仕上げ面粗さは向上します。

能率改善
高送りによる時間短縮だけでなく、荒加工と仕上げ加工の2工程を1工程で加工でき高能率加工が実現します。

寿命延長
高送り条件に変更すると、部品1個当たりの加工時間が短縮されるため、インサートのコーナ当たりの部品加工数が増加します。
また、こすり摩耗が防止でき工具摩耗を遅らせる効果があります。

切りくず処理改善
高送り条件に変更すると、切りくず厚みが大きくなるため、切りくずが分断しやすくなり、切りくず処理が改善されます。
 
BC8110  高能率加工に
BC8120  汎用加工に
連続切削加工
シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
連続切削加工 - 中断続切削加工
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8110  高能率加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8120  汎用加工に
 
BC8105  仕上げ加工に
BC8130  強断続切削加工に
面粗さの向上
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
断続切削加工
耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-1
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8130  強断続切削加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-2

*耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。

 
 
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種BC8100シリーズ
 

材種の特長

PVD特殊セラミックスコーティングを採用

 
BC8105
BC8110
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8105

仕上げ面粗さを向上。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8110

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。

 
BC8120
BC8130
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8120

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8130

衝撃による膜の剥離が生じにくく、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。

 

*イメージ図

 

MB8110  連続切削加工に

シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

 

MB8120  汎用加工に

耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

 

MB8130  強断続切削加工に

耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

 

WLワイパーインサート

内径加工や小径加工における、びびり振動・うねりの抑制と、切削抵抗の低減による面粗さの安定を実現しました。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ WLワイパーインサート

※ワイパ-刃先稜線に微小な傾斜を持たせることで当たり面抑制します。

性能・試験情報

連続切削加工 工具寿命比較

従来品と比較してクレータ摩耗進行が抑制され、工具寿命が向上します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 連続切削加工 工具寿命比較
<切削条件>
被削材 : SCr420 (60 HRC)
インサート : NP-CNGA120408GS2
切削速度 : vc=200 m/min
送り量 : f=0.1 mm/rev
切込み量 : ap=0.2 mm
加工形態 : 乾式切削
 

中断続切削加工 工具寿命比較

従来品と比較してクレータ摩耗進行とチッピング発生が抑制され、断続加工においても工具寿命が向上します。

<切削条件>
被削材 : SCr420 (60 HRC)
インサート : NP-CNGA120408VA2
切削速度 : vc=250 m/min
送り量 : f=0.15 mm/rev
切込み量 : ap=0.1 mm
加工形態 : 乾式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 中断続切削加工 工具寿命比較
 

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止
 

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

 
従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

 

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況
 

推奨切削条件と切削性能

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件と切削性能

切削速度 : vc=150m/min
送り量 : f=0.3mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 
ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーなし

Rz=6.9μm

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパー付

Rz=1.2μm

 
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件と切削性能-2

高精度仕上げ加工

切削速度 : vc=100m/min
送り量 : f=0.1mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 
ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度仕上げ加工ワイパーなし

Ry=3.2μm

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度仕上げ加工ワイパー付

Ry=1.0μm

 

高送り高能率加工

切削速度 : vc=100m/min
送り量 : f=0.3mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 
ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高送り高能率加工ワイパーなし

Ry=12.2μm

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高送り高能率加工ワイパー付

Ry=1.2μm

 

WSワイパー(外径加工)

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ WSワイパー(外径加工)

<切削条件>
被削材 : 高硬度鋼 (60HRC)
インサート : NP-CNGA120408
切削形態 : 連続
切削速度 : vc=120m/min
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 

SCr420(60 HRC) 連続切削加工

連続切削加工にて、逃げ面摩耗進行を抑制し、優れた仕上げ面を維持します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ SCr420(60 HRC) 連続切削加工-1
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ SCr420(60 HRC) 連続切削加工-2

<切削条件>
被削材 : SCr420 (60 HRC)
インサート : NP-CNGA120408GS2
切削速度 : vc=200 m/min
送り量 : f=0.1 mm/rev
切込み量 : ap=0.2 mm
加工形態 : 乾式切削

 

SCr420(60 HRC) 弱断続切削加工

弱断続切削加工にて、優れた耐チッピング性を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ SCr420(60 HRC) 弱断続切削加工
<切削条件>
被削材 : SCr420 (60 HRC)
インサート : NP-CNGA120408GS2
切削速度 : vc=160 m/min
送り量 : f=0.1 mm/rev
切込み量 : ap=0.2 mm
加工形態 : 乾式切削
 

切削時間360秒後撮影

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削時間360秒後撮影-1

BC8210

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削時間360秒後撮影-2

従来品 チッピング発生

 

SCr420(60 HRC) 中断続切削加工

中断続切削加工にて、優れた耐欠損性により安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ SCr420(60 HRC) 中断続切削加工
<切削条件>
被削材 : SCr420 (60 HRC)
インサート : NP-CNGA120408VA2
切削速度 : vc=250 m/min
送り量 : f=0.15 mm/rev
切込み量 : ap=0.1 mm
加工形態 : 乾式切削
 

切削時間210秒後撮影

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削時間210秒後撮影-1

BC8220

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削時間210秒後撮影-2

従来品

 

SCr420(60 HRC) 強断続切削加工

強断続切削加工にて、優れた耐チッピング性を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ SCr420(60 HRC) 強断続切削加工
<切削条件>
被削材 : SCr420 (60 HRC)
インサート : NP-CNGA120408VA2
切削速度 : vc=200 m/min
送り量 : f=0.05 mm/rev
切込み量 : ap=0.1 mm
加工形態 : 湿式切削
 

切削時間180秒後撮影

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削時間180秒後撮影-1

BC8220

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削時間180秒後撮影-2

従来品 チッピング発生

 

BC8105 仕上げ加工に

耐摩耗性比較(逃げ面摩耗)

インサートNP-CNGA120408GS2
被削材SCr420 (60HRC)
切削形態連続
切削速度 vc (m/min)200
送り量 f (mm/rev)0.05
切込み量 ap (mm)0.05
加工形態乾式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8105 仕上げ加工に耐摩耗性比較(逃げ面摩耗)

耐摩耗性についても従来品と比較し向上する。

 

BC8110  高能率加工に

耐摩耗性比較(逃げ面摩耗)

インサートNP-CNGA120408GS2
被削材SCr420 (60HRC)
切削形態連続
切削速度 vc (m/min)250
送り量 f (mm/rev)0.10
切込み量 ap (mm)0.2
加工形態乾式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8110  高能率加工に耐摩耗性比較(逃げ面摩耗)

高硬度鋼において、長寿命を実現。

 

仕上げ面比較

インサートNP-CNGA120408GS2
被削材SCr420 (60HRC)
切削形態連続
切削速度 vc (m/min)250
送り量 f (mm/rev)0.10
切込み量 ap (mm)0.2
加工形態乾式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8110  高能率加工に仕上げ面比較

連続切削加工にて優れた仕上げ面を維持。

 

BC8120 汎用加工に

耐欠損性比較

インサートNP-CNGA120408GA2
被削材SCr420 (60HRC)
切削形態断続
切削速度 vc (m/min)250
送り量 f (mm/rev)0.15
切込み量 ap (mm)0.1
加工形態乾式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8120 汎用加工に耐欠損性比較
 

衝撃回数8000回での比較

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 衝撃回数8000回での比較-1

BC8120

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 衝撃回数8000回での比較-2

従来品

 

耐摩耗性比較(逃げ面摩耗)

インサートNP-CNGA120408GA2
被削材SCr420 (60HRC)
切削形態連続
切削速度 vc (m/min)150
送り量 f (mm/rev)0.10
切込み量 ap (mm)0.2
加工形態乾式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8120 汎用加工に耐摩耗性比較(逃げ面摩耗)
 

切削時間15分での比較

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削時間15分での比較-1

BC8120

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削時間15分での比較-2

従来品

 

BC8130 強断続切削加工に

耐欠損性比較

インサートNP-CNGA120408GA2
被削材SCr420 (60HRC)
切削形態強断続
切削速度 vc (m/min)250
送り量 f (mm/rev)0.05
切込み量 ap (mm)0.1
加工形態湿式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8130 強断続切削加工に耐欠損性比較-1

BC8130は衝撃回数30000回を突破。

 

耐欠損性比較

インサートNP-CNGA120408TH2
被削材S45C (58HRC)
切削形態強断続
切削速度 vc (m/min)130
送り量 f (mm/rev)0.08
切込み量 ap (mm)0.15
加工形態湿式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8130 強断続切削加工に耐欠損性比較-2

BC8130は欠損なく70個まで加工を継続。

 

MB8100 シリーズ

耐欠損性比較

インサートNP-CNGA120408GA2
被削材SCr420 (60HRC)
切削形態断続
切削速度 vc (m/min)250
送り量 f (mm/rev)0.15
切込み量 ap (mm)0.1
加工形態乾式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ MB8100 シリーズ耐欠損性比較-1
 
衝撃回数  17000回
衝撃回数  11000回
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 衝撃回数  17000回

MB8120

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 衝撃回数  11000回

従来品

 

耐欠損性比較

インサートNP-CNGA120408GA2
被削材SCr420 (60HRC)
切削形態強断続
切削速度 vc (m/min)150
送り量 f (mm/rev)0.05
切込み量 ap (mm)0.1
加工形態湿式切削
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ MB8100 シリーズ耐欠損性比較-2
 
衝撃回数  77000回
衝撃回数  54000回
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 衝撃回数  77000回

MB8130

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 衝撃回数  54000回

従来品

外形図

● NP-CNGA□□□□2

● NP-CNGA□□□□4

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・使用事例

使用事例

インサートNP-CNGA120412GSWS2NP-CNGA120404TA2
加工物非調質鋼
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-1
SCM415
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-2
部品名自動車部品自動車部品
加工箇所外径連続切削加工外径連続切削加工
切削条件切削速度 vc (m/min)260150
送り量 f (mm/rev)0.20荒 0.13 仕 0.10
切込み量 ap (mm)0.15荒 0.10 仕 0.05
加工形態乾式切削乾式切削
結果三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-3
連続切削加工において、良好な面粗さを維持することができ、従来品に対し、1.6倍以上の寿命延長を達成しました。
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-4
連続切削加工において、従来品と比較し2.5倍の工具寿命となりました。
 
インサートNP-CNGA120408GSWS2NP-CNGA120408FBWL2NP-CNGA120408GS2
加工物20MnCrS5 (58-60HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-1
19CrNi5 (58-62HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-2
S55CHT (55-65HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-3
部品ピニオンギヤデフピニオン(端面連続)シャフト(外径連続)
切削条件切削速度 vc (m/min)160155250
送り量 f (mm/rev)0.350.120.15
切込み量 ap (mm)0.150.150.30
加工形態乾式切削乾式切削湿式切削
結果三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-4
従来品と比較し面粗さが優れたことで1.5倍の定数が実現しました。
Rz max : 4.8μm
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-5
従来品と比べ面粗さが安定し、1.5倍の寿命延長を実現しました。
Ra<0.8
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-6
工具交換による時間ロス半減、生産性が向上しました。
 
インサートNP-CNGA120408GBWL2NP-CNGA120408TH2NP-CNGA120408FS2
加工物合金鋼 (60-63HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-3-1
S45C (58HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-3-2
20MnCr5 (60HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-3-3
部品ピニオンドライブ(外径連続)ギア(端面断続)ギヤ(内径連続)
切削条件切削速度 vc (m/min)80130200
送り量 f (mm/rev)0.22-0.240.080.08
切込み量 ap (mm)0.150.150.15
加工形態湿式切削湿式切削乾式切削
結果三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-3-4
寿命基準Rz<6.3を従来品と比較し、1.2倍の加工ができました。
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-3-5
高負荷断続切削加工において欠損を抑制し、1.4倍の寿命延長となりました。
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-3-6
従来品より3倍の加工数においても仕上げ面粗さが規格値内で、継続使用が可能になりました。
 
インサートNP-CNGA120408TA2NP-CNGA120412TA2NP-CNGA120408GA2
加工物SUJ (50HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-4-1
SCr420 (60HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-4-2
青銅鋳物 (55-58HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-4-3
部品クランプシリンダー(端面断続)自動車部品(内径連続)自動車部品(端面断続)
切削条件切削速度 vc (m/min)130180150
送り量 f (mm/rev)0.080.220.15
切込み量 ap (mm)0.500.05 - 0.100.10
加工形態湿式切削湿式切削乾式切削
結果三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-4-4
BC8120は同条件で1.5倍以上の寿命延長が可能になりました。
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-4-5
BC8120は仕上げ面粗さが向上し、安定加工が可能になりました。
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-4-6
BC8120は欠けの問題が解消され、寿命は2倍程向上できました。
 
インサートNP-CNGA120408TH2NP-CNGA120412TA2
加工物S45C (58HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-5-1
SUS431 (58-60HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-5-2
部品ギヤ(端面断続)自動車部品
切削条件切削速度 vc (m/min)130100
送り量 f (mm/rev)0.080.18
切込み量 ap (mm)0.150.15
加工形態湿式切削乾式切削
結果三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-5-3
BC8130は、異常損傷が見られず1.5倍の寿命を達成しました。
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-5-4
異常損傷なく、1.5倍以上の加工が可能になりました。

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
 
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2
 
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-3
 
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-4

BC8105仕上げ加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-5

BC8110高能率加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-6

BC8120汎用加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-7

BC8130強断続切削加工に

 

ワイパー使い分け

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパー使い分け

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8110
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
なし
2
MB8110
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
軽断続
なし
2
MB8120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8110
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
あり
2
BC8105
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
あり
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
あり
2
MB8110
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8105
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8110
3D

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
なし
2
MB8110
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
なし
2
MB8210
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
なし
4
BC8105
-

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
なし
4
BC8110
3D

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
4
BC8120
-

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
なし
4
MB8110
-

1個

6,588( 7,247円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
あり
2
BC8105
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
あり
2
BC8110
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
あり
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
あり
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
あり
2
MB8110
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
あり
2
MB8210
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
あり
4
BC8105
-

1個

7,117( 7,829円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
あり
4
BC8110
-

1個

7,117( 7,829円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
あり
4
BC8120
-

1個

7,117( 7,829円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
あり
4
BC8210
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
あり
4
MB8110
-

1個

6,588( 7,247円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
なし
2
BC8130
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
なし
2
MB8120
-

1個

4,125( 4,538円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
断続
なし
2
MB8220
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
4
BC8120
-

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
なし
4
BC8130
-

1個

7,303( 8,033円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
4
BC8220
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
なし
4
MB8120
-

1個

6,588( 7,247円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
あり
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
あり
2
BC8130
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
あり
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
あり
2
MB8120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
断続
あり
2
MB8220
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
あり
4
BC8120
-

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
あり
4
BC8130
-

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
あり
4
BC8220
-

1個

7,109( 7,820円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
あり
4
MB8120
-

1個

6,588( 7,247円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
あり
2
BC8105
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
あり
2
BC8110
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
あり
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
あり
2
MB8120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8110
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
なし
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
なし
2
BC8130
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
なし
2
BC8210
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【材種特長】
・「BC8220」は特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能
・「BC8210」は衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・「BC8110」は高硬度鋼において、より長寿命を実現した、連続切削加工用コーティングCBN材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                        通常価格 4,125円 3,063円 3,784円 4,436円 4,440円 4,125円 3,353円 4,890円 4,440円 4,944円 5,753円
                        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                        形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                        逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                        勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                        切れ刃長 12 - 16 - - 12 - - 16 12 -
                        厚さ 04(4.76) - 04(4.76) - - 04(4.76) - - 04(4.76) 04(4.76) -

                        三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました