(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,063円 ~ 4,793円  特別価格 
税込価格
3,369円 ~ 5,272円  特別価格 

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に
 

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。CBN基材とコーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
 

BC8210

衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210
 

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8220
 

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

 

特長

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長
仕上げ面粗さの改善
従来の加工条件でも、送り量を上げても加工部品の仕上げ面粗さは向上します。

能率改善
高送りによる時間短縮だけでなく、荒加工と仕上げ加工の2工程を1工程で加工でき高能率加工が実現します。

寿命延長
高送り条件に変更すると、部品1個当たりの加工時間が短縮されるため、インサートのコーナ当たりの部品加工数が増加します。
また、こすり摩耗が防止でき工具摩耗を遅らせる効果があります。

切りくず処理改善
高送り条件に変更すると、切りくず厚みが大きくなるため、切りくずが分断しやすくなり、切りくず処理が改善されます。
 
BC8110  高能率加工に
BC8120  汎用加工に
連続切削加工
シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
連続切削加工 - 中断続切削加工
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8110  高能率加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8120  汎用加工に
 
BC8105  仕上げ加工に
BC8130  強断続切削加工に
面粗さの向上
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
断続切削加工
耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-1
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8130  強断続切削加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-2

*耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。

 
 
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種BC8100シリーズ
 

材種の特長

PVD特殊セラミックスコーティングを採用

 
BC8105
BC8110
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8105

仕上げ面粗さを向上。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8110

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。

 
BC8120
BC8130
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8120

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8130

衝撃による膜の剥離が生じにくく、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。

 

*イメージ図

 

MB8110  連続切削加工に

シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

 

MB8120  汎用加工に

耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

 

MB8130  強断続切削加工に

耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

 

WLワイパーインサート

内径加工や小径加工における、びびり振動・うねりの抑制と、切削抵抗の低減による面粗さの安定を実現しました。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ WLワイパーインサート

※ワイパ-刃先稜線に微小な傾斜を持たせることで当たり面抑制します。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止
 

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

 
従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

 

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況
 

推奨切削条件と切削性能

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件と切削性能

切削速度 : vc=150m/min
送り量 : f=0.3mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 
ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ワイパーなし

Rz=6.9μm

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ワイパー付

Rz=1.2μm

 
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件と切削性能-2
 

高精度仕上げ加工

切削速度 : vc=100m/min
送り量 : f=0.1mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 
ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 高精度仕上げ加工ワイパーなし

Ry=3.2μm

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 高精度仕上げ加工ワイパー付

Ry=1.0μm

 

高送り高能率加工

切削速度 : vc=100m/min
送り量 : f=0.3mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

 
ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 高送り高能率加工ワイパーなし

Ry=12.2μm

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 高送り高能率加工ワイパー付

Ry=1.2μm

外形図

● NP-CCGW□□□2

●NP-CCGW□□□

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・使用事例

使用事例

インサートNP-CCGW09T308GS2NP-CCGW09T304FS2
加工物16MnCr5
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-1
合金鋼
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-2
部品名自動車部品自動車部品
加工箇所内径連続切削加工内径連続切削加工
切削条件切削速度 vc (m/min)140280
送り量 f (mm/rev)0.070.075
切込み量 ap (mm)0.100.10
加工形態乾式切削乾式切削
結果三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-3
連続切削加工において、面粗さの悪化を大幅に抑制することで、従来品と比較し1.8倍の工具寿命となりました。
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-4
高速領域での連続切削加工において、従来品と比較し4倍の工具寿命となりました。
 
インサートNP-CCGW09T308GS2NP-CCGW09T308GS2NP-CCGW09T308TA2
加工物16MnCr5 (60-65HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-1
鍛造鋼(60HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-2
AISI 5115 (58-60HRC)
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-3
部品ギヤ(内径連続)ロッカーアーム(内径連続)ギヤ(内径断続)
切削条件切削速度 vc (m/min)110140159 - 175
送り量 f (mm/rev)0.150.030.11
切込み量 ap (mm)0.200.150.12
加工形態乾式切削乾式切削乾式切削
結果三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-4
終日作業の中での、コーナチェンジが不要になりました。
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-5
従来品に対し耐摩耗性に優れ1.2倍以上の加工が可能になりました。
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-6
定数交換を1.5倍にすることが可能になりました。

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
 
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2
 
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-3
 
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-4

BC8105仕上げ加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-5

BC8110高能率加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-6

BC8120汎用加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-7

BC8130強断続切削加工に

 

ワイパー使い分け

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ワイパー使い分け

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
なし
1
BC8110
-

1個

4,074( 4,481円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
なし
1
BC8210
-

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
03
S1(1.39)
なし
1
MB8110
-

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
03
S1(1.39)
なし
1
MB8210
-

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
なし
1
BC8105
-

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
なし
1
BC8110
-

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
なし
1
BC8210
-

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
03
S1(1.39)
なし
1
MB8110
-

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
03
S1(1.39)
なし
1
MB8210
-

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
なし
1
BC8105
-

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
なし
1
BC8110
-

1個

4,074( 4,481円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
なし
1
BC8210
-

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
04
T0(1.79)
なし
1
MB8110
-

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
04
T0(1.79)
なし
1
MB8210
-

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
なし
1
BC8105
-

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
なし
1
BC8110
-

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
なし
1
BC8210
-

1個

4,074( 4,481円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
04
T0(1.79)
なし
1
MB8110
-

1個

3,870( 4,257円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
04
T0(1.79)
なし
1
MB8210
-

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
なし
1
BC8105
-

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8105
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8110
3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
2
MB8110
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
2
MB8210
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8220
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
MB8120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8105
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8110
3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
CBN
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
あり
2
BC8110
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
あり
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
あり
2
MB8110
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC5110
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8105
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8110
3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8220
-

1個

4,676( 5,144円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
2
MB8110
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
2
MB8210
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
あり
2
BC8105
-

1個

4,793( 5,272円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
あり
2
BC8110
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
あり
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
あり
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
あり
2
MB8110
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
あり
2
MB8210
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8130
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8210
-

1個

4,676( 5,144円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
BC8220
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
なし
2
MB8120
-

1個

4,440( 4,884円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
断続
09
T3(3.97)
なし
2
MB8220
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
あり
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【材種特長】
・「BC8220」は特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能
・「BC8210」は衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・「BC8110」は高硬度鋼において、より長寿命を実現した、連続切削加工用コーティングCBN材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                    通常価格 3,063円 5,753円 4,890円 3,063円 5,603円 3,353円 5,705円 2,828円 4,125円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                    逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                    勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    溝・穴 W(穴あり) W(穴あり) H(穴あり) W(穴あり) M(穴あり) W(穴あり) T(穴あり) B(穴あり) A(穴あり)
                    精度 G M M G G M G M G

                    三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました