(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

型番:MTTR436003-UP20M
三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,419円
税込単価
2,661円

3コーナタイプの外形ねじ切り加工用インサート。MTバイト用。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 内接円記号(サイズ記号):
    22
  • さらい刃有無:
    なし
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

MTTR436003-UP20M 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

MTTR436003-UP20Mの仕様・寸法情報

加工用途外径ねじ種類汎用60°
ピッチ3~3.5山数-
勝手内接円記号(サイズ記号)22
さらい刃有無なし材種(母材)超硬
コーティングPVDコーティング材種記号UP20M
適合ホルダH63TH-MTHR-DX43、MTHR2616H4、MTHR2020K4、MTHR2525M4、MT1R2020K4、MT1R2525M4、MT1R3232P4トラスココード661-6402
CADデータ有無(2D/3D)3D利用可能コーナー数3
コーナーR(ノーズR)(mm)0.3 - -

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
材種(母材)
コーティング
材種記号
適合ホルダ
トラスココード
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTTR436003-UP20M

汎用60°
3~3.5
-
超硬
PVDコーティング
UP20M
H63TH-MTHR-DX43、MTHR2616H4、MTHR2020K4、MTHR2525M4、MT1R2020K4、MT1R2525M4、MT1R3232P4
661-6402
0.3

10個

2,419( 2,661円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

3コーナタイプの外形ねじ切り加工用インサート。MTバイト用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップの型番MTTR436003-UP20Mのページです。
型番MTTR436003-UP20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

    TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

    TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

      タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

      タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

            TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

            TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

              TungThread(タングスレッド)CR-NPT-I形・内径ねじ切り用チップ

              TungThread(タングスレッド)CR-NPT-I形・内径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・L53BEXT-FC形・外径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・L53BEXT-FC形・外径ねじ切り用チップ

                  TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                  TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                          TungThread(タングスレッド)CR-B-I形・内径ねじ切り用チップ

                          TungThread(タングスレッド)CR-B-I形・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 1,802円 3,240円 1,020円 2,390円 1,637円 2,350円 2,780円 6,560円 2,350円 2,780円 4,510円 3,384円 3,240円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目  
                            加工用途 外径 外径 内径 外径 / 内径 外径 内径 内径 外径 内径 外径 内径 外径 内径
                            内接円記号(サイズ記号) 22 - - 22 16 - - 27 - - - 11 -
                            さらい刃有無 なし あり - なし なし あり あり あり あり あり なし なし あり
                            CADデータ有無(2D/3D) 3D - - - 3D - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 3 - - - 3 - - - - - - 2 -

                            三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            バカ穴にM4ねじを入れるために使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            バカ穴にM4ねじを入れるために使用しました。切穴の径に合うサイズの商品を探し選定しました。使用感はがっちりと取り付けられることができ、ピッタリのサイズでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTTL436002-NX2525
                            MTTL436002-UTI20T
                            MTTL436003-NX2525
                            MTTR436003-UTI20T
                            MTTR436004-NX2525
                            MTTR436004-UTI20T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 勝手 材種(母材) コーティング 材種記号 適合ホルダ トラスココード コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            1,857円

                            ( 2,043円 )
                            10個 -

                            3日目

                            汎用60°2~2.5-サーメットノンコートNX2525H63TH-MTHL-DX43、MTHL2616H4、MTHL2020K4、MTHL2525M4、MT1L2020K4、MT1L2525M4、MT1L3232P4663-90030.2

                            1,857円

                            ( 2,043円 )
                            10個 -

                            3日目

                            汎用60°2~2.5-超硬ノンコートUTi20TH63TH-MTHL-DX43、MTHL2616H4、MTHL2020K4、MTHL2525M4、MT1L2020K4、MT1L2525M4、MT1L3232P4168-97460.2

                            1,875円

                            ( 2,063円 )
                            1個 -

                            4日目

                            汎用60°3~3.5-サーメットノンコートNX2525H63TH-MTHL-DX43、MTHL2616H4、MTHL2020K4、MTHL2525M4、MT1L2020K4、MT1L2525M4、MT1L3232P4663-90110.3

                            1,857円

                            ( 2,043円 )
                            10個 -

                            4日目

                            汎用60°3~3.5-超硬ノンコートUTi20TH63TH-MTHR-DX43、MTHR2616H4、MTHR2020K4、MTHR2525M4、MT1R2020K4、MT1R2525M4、MT1R3232P4169-00350.3

                            1,875円

                            ( 2,063円 )
                            10個 -

                            3日目

                            汎用60°4~4.5-サーメットノンコートNX2525H63TH-MTHR-DX43、MTHR2616H4、MTHR2020K4、MTHR2525M4、MT1R2020K4、MT1R2525M4、MT1R3232P4663-90890.4

                            1,932円

                            ( 2,125円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            汎用60°4~4.5-超硬ノンコートUTi20TH63TH-MTHR-DX43、MTHR2616H4、MTHR2020K4、MTHR2525M4、MT1R2020K4、MT1R2525M4、MT1R3232P4169-00600.4
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 勝手 材種(母材) コーティング 材種記号 適合ホルダ トラスココード コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト