(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・MMTER用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MMT16ERA55-VP10MF
三菱マテリアル・MMTER用・外径ねじ切り用チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,835円
税込単価
2,019円

鋼からステンレス、難削材まで、高精度・高能率・長寿命を極めたタフな新ねじ切りシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
カタログを表示

MMT16ERA55-VP10MF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
内接円記号(サイズ記号)
さらい刃有無
材種記号
ブレーカ記号
適合ホルダ
CADデータ有無(2D/3D)
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMT16ERA55-VP10MF

汎用55°
-
48~16
16
なし
VP10MF
-
MMTER1212H16-C、MMTER1616H16-C、MMTER2020K16-C、MMTER2525M16-C、MMTER3232P16-C
-
0.05

5個

1,835( 2,019円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼からステンレス、難削材まで、高精度・高能率・長寿命を極めたタフな新ねじ切りシリーズ。
【特長】
・M級3次元ブレーカ、全面研磨形インサート、外径用
・脱着交換式のシートを搭載し、幅広いリード角に対応可能
・シート交換により、右勝手ホルダで左ネジ切削も一部対応可能
・すくい面および外周研磨インサートの採用で1ランク精度の高いねじ切り加工を実現
【用途】
・多彩なねじ切り加工に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・MMTER用・外径ねじ切り用チップの型番MMT16ERA55-VP10MFのページです。
型番MMT16ERA55-VP10MFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・MMTER用・外径ねじ切り用チップ

三菱マテリアル・MMTER用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・MMTIR用・内径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・MMTIR用・内径ねじ切り用チップ

      TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

      TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

        京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

        京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

          京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

          京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

            KTKF用・外径ねじ切り用チップ

            KTKF用・外径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・MTVOR/L用・外径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・MTVOR/L用・外径ねじ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                    タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

                    タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

                      TungThread(タングスレッド)CR-B-E形・外径ねじ切り用チップ

                      TungThread(タングスレッド)CR-B-E形・外径ねじ切り用チップ

                        小内径ねじ切り EZバー EZT型

                        小内径ねじ切り EZバー EZT型

                          TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                          TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ
                            通常価格 1,098円 1,098円 2,350円 2,820円 2,090円 2,000円 1,802円 4,510円 1,562円 2,390円 3,570円 2,570円 2,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 内径 内径 外径 外径 外径 外径 外径 内径 外径 / 内径 外径 内径 内径
                            勝手 なし - - - なし - なし なし
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - - - PVDコーティング - - PVDコーティング - PVDコーティング
                            利用可能コーナー数 3 3 - - - - 3 - - - - - -

                            三菱マテリアル・MMTER用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            ネジ切り
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            機械部品のネジ切り加工時に使用しました。
                            角度があるものでも正確に削る事が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンに
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/18
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CNC旋盤の工具用に購入
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/26
                            急な試作品に対応する為、他サイズも合わせて購入しました。
                            サライ刃無しで汎用性も高く、手研ぎでは出来ない形状のチップ
                            です。大きいネジピッチでもビビリなく加工出来ました。もともとは、
                            同業者からのお勧め商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ切削
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/18
                            メーカーの物ですので、心配も問題もなく使用できます。使っていた商社さんよりもお安く購入でき、翌日に届いたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品のねじ切加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            自社製品のねじ切加工に使用しました。以前から、三菱マテリアルの商品(バイト)を使っていて、同じメーカーのもので選定しました。商品を代えてからは前よりも切れ味が良くなり、耐久性も良いです。一気に削ると商品の寿命が短くなってしまうので、削る回数を5回から8回にするなど工夫すると長持ちします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MMT16ER080ACME-VP10MF
                            MMT16ER080APRD-VP10MF
                            MMT16ER080NPT-VP10MF
                            MMT16ERA55-VP15TF
                            MMT16ERA60-S-MP9025
                            MMT16ERA60-S-VP15TF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 内接円記号(サイズ記号) さらい刃有無 材種記号 ブレーカ記号 適合ホルダ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            2,111円

                            ( 2,322円 )
                            5個 -

                            4日目

                            台形29°(ACME)-816ありVP10MF-MMTER1212H16-C、MMTER1616H16-C、MMTER2020K16-C、MMTER2525M16-C、MMTER3232P16-C-0.1

                            2,285円

                            ( 2,514円 )
                            5個 -

                            4日目

                            API丸60°(CSG,LCSG)-816ありVP10MF-MMTER1212H16-C、MMTER1616H16-C、MMTER2020K16-C、MMTER2525M16-C、MMTER3232P16-C-0.41

                            2,018円

                            ( 2,220円 )
                            5個 -

                            3日目

                            アメリカンNPT60°(NPT)-816ありVP10MF-MMTER1212H16-C、MMTER1616H16-C、MMTER2020K16-C、MMTER2525M16-C、MMTER3232P16-C-0.14

                            1,781円

                            ( 1,959円 )
                            5個 -

                            4日目

                            汎用55°-48~1616なしVP15TF-MMTER1212H16-C、MMTER1616H16-C、MMTER2020K16-C、MMTER2525M16-C、MMTER3232P16-C-0.05

                            1,195円

                            ( 1,315円 )
                            5個 -

                            4日目

                            汎用60°0.5~1.548~1616なしMP9025SMMTER1212H16-C、MMTER1616H16-C、MMTER2020K16-C、MMTER2525M16-C、MMTER3232P16-C-0.06

                            1,229円

                            ( 1,352円 )
                            5個 -

                            5日目

                            汎用60°0.5~1.548~1616なしVP15TFSMMTER1212H16-C、MMTER1616H16-C、MMTER2020K16-C、MMTER2525M16-C、MMTER3232P16-C3D0.06

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました