(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MGTL33150-UTI20T
三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,474円
税込単価
1,621円

3コーナタイプの外形ねじ切り加工用インサート。MGホルダ用です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

MGTL33150-UTI20T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
トラスココード
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGTL33150-UTI20T

0.2
1.5
超硬
ノンコート
MGHL2020K3315、MGHL2020K3323、MGHL2525M3315、MGHL2525M3323、MGHL2525M3333
UTI20T
166-4085
3
±0.025

10個

1,474( 1,621円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3コーナタイプの外形ねじ切り加工用インサート。MGホルダ用です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番MGTL33150-UTI20Tのページです。
型番MGTL33150-UTI20Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業
                            通常価格 1,403円 2,366円 1,350円 2,240円 2,270円 1,988円 2,269円 3,010円 941円 2,110円 3,470円 1,340円 2,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   9日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り
                            CADデータ有無(2D/3D) 3D - - - - - - - - - - - -

                            三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGTL33145-UTI20T
                            MGTL33145-VP20MF
                            MGTL33150-NX2525
                            MGTL33150-VP20MF
                            MGTL33175-NX2525
                            MGTL33175-UTI20T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 材種記号 トラスココード 利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.21.45超硬ノンコートMGHL2020K3315、MGHL2020K3323、MGHL2525M3315、MGHL2525M3323、MGHL2525M3333UTI20T660-81323±0.025

                            1,896円

                            ( 2,086円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.21.45超硬PVDコーティングMGHL2020K3315、MGHL2020K3323、MGHL2525M3315、MGHL2525M3323、MGHL2525M3333VP20MF660-81413±0.025

                            1,474円

                            ( 1,621円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.21.5サーメットノンコートMGHL2020K3315、MGHL2020K3323、MGHL2525M3315、MGHL2525M3323、MGHL2525M3333NX2525660-81593±0.025

                            1,896円

                            ( 2,086円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.21.5超硬PVDコーティングMGHL2020K3315、MGHL2020K3323、MGHL2525M3315、MGHL2525M3323、MGHL2525M3333VP20MF223-33803±0.025

                            1,474円

                            ( 1,621円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.21.75サーメットノンコートMGHL2020K3315、MGHL2020K3323、MGHL2525M3315、MGHL2525M3323、MGHL2525M3333NX2525660-81673±0.025

                            1,474円

                            ( 1,621円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.21.75超硬ノンコートMGHL2020K3315、MGHL2020K3323、MGHL2525M3315、MGHL2525M3323、MGHL2525M3333UTI20T247-54993±0.025

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました