(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
多彩なホルダ、インサートの組合せでさまざまな加工に対応可能な溝入れ工具。【特長...
型番
未確定20件の候補があります。
Loading...
GSブレーカ リード角 8° / 15°
低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
難削材旋削加工用インサートシリーズ
PVDコーテッド超硬材種 MP9015/MP9025
超耐熱合金加工において優れた耐摩耗性
MP9015/MP9025
従来(Al,Ti)Nに比べ飛躍的にAl含有量をアップ
Al含有量をアップした“アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
ISO使用分類記号 | 材種 | 材種コンセプト | 用途 |
---|---|---|---|
S10 | MP9015 | 耐摩耗性重視のハイグレード材種 | 耐熱合金 |
S30 | MP9025 | 刃先安定性重視の第一推奨材種 | 耐熱合金 |
GY/GWシリーズ インサート材種
Al含有量をアップしたことにより被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金加工時の耐摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐溶着性を大幅に改善しました。
汎用性に優れるPVDコーテッド材種です。専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、耐摩耗性と耐欠損性を高次元でバランスさせています。さまざまな被削材、加工形態に対応します。
耐摩耗性に優れるPVDコーテッド材種です。VP20RTよりも高硬度な専用母材を採用しています。難削材の加工や、寿命延長が必要な場合にご使用ください。
高温での耐摩耗性に優れるCVDコーテッド材種です。鋳鉄やダクタイル鋳鉄の加工で長寿命を発揮します。また連続切削などの安定条件下では、鋼の高速切削にも適しています。
ブランクインサート
追加工が可能なブランクインサート
1コーナタイプ
2コーナタイプ
ブランクインサート用RT9010/RT9020
RT9020が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。
RT9010はRT9020よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。 なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを切削する場合はコーティングを施してご使用ください。
* ブランクインサートは、このままでは使用できません。
下記webカタログを参照し、ご希望の刃形に追加工してご使用ください。
http://carbide.mmc.co.jp/download/grind-manual
SUS304 突切り加工 被削材面形状・切りくず比較
良好な仕上げ面
不完全な突切り加工
不完全な突切り加工
芯残り量 : φ0.49 mm
RZ : 0.009 mm
芯残り量 : φ0.58 mm
RZ : 0.043 mm
芯残り量 : φ1.42 mm
RZ : 0.015 mm
<切削条件>
被削材 : SUS304 φ16mm
使用工具 : 刃幅 CW=2mm、リード角 15°
切削速度 : vc=100m/min
送り量 : f=0.03mm/rev
加工形態 : 湿式切削
Inconel 718 横送り加工 耐摩耗性比較
MP9015は従来品と比較し、1.5倍以上の耐摩耗性を発揮します。
<切削条件>
被削材 : Inconel 718
使用工具 : GY2M0300F150N-BM
切削速度 : vc=50m/min
送り量 : f=0.05mm/rev
切込み量 : ap=1.0mm
加工形態 : 湿式切削
Inconel 718 溝入れ加工 耐摩耗性比較
MP9025は優れた耐摩耗性を発揮します。
<切削条件>
被削材 : Inconel 718
使用工具 : GY2M0300F030N-GM
切削速度 : vc=40m/min
送り量 : f=0.05mm/rev
溝深さ : 1.0mm
加工形態 : 湿式切削
●GY2M○○-GU タイプ
●GY2M○○-GS タイプ
●GY1M○○-GM タイプ
●GY2M○○-GM タイプ
●GY1M○○R/L-GM タイプ
●GY2M○○R/L-GM タイプ
●GY1G○○-GFGS タイプ
●GY2M○○-MS タイプ
●GY2M○○-MM タイプ
●GY2M○○-BM タイプ
●GY2B○○ タイプ
●GY1B○○ タイプ
●GY2G○○-GL タイプ
推奨切削速度[外径加工用]
注1) MP9015、MP9025、VP10RT、VP20RT、MY5015は、湿式切削を推奨します。
推奨切削条件[外径加工用]
モジュラー型ホルダGYHR/L2525M00/90-M25R/L、モジュラーブレードGYM25R/LA-〇〇〇の組み合わせ時の推奨切削条件です。
推奨切削送り量
注1) 下記のモジュラー型ホルダとモジュラーブレードの組み合わせでは表記の推奨切削送りをそれぞれ20%、40%下げてください。
(20×20mm 角ホルダ)
(16×16mm 角ホルダ)
小型旋盤用一体型ホルダの場合
推奨切削速度[外径ぬすみ加工用]
使用ブレードと送りの関係について[端面加工用]
注) 本表を参考に各加工条件表の送り量を調整してください。
推奨切削速度[端面加工用]
注1) MP9015、MP9025、VP10RT、VP20RT、MY5015は、湿式切削を推奨します。
推奨切削条件[端面加工用]
注1) GLブレーカの端面加工は推奨しません。
推奨切削速度[内径加工用]
注1) MP9015、MP9025、VP10RT、VP20RT、MY5015は、湿式切削を推奨します。
推奨切削条件[内径加工用]
注1) 上記の推奨切削条件は、工具の突出し量(LU)をシャンク径(DCON)の1.6~2.0倍に設定したときの条件です。(L/D=1.6~2.0)
L/Dを2.0より大きくするときは、切削条件を下げてください。
シートサイズ | 刃幅 (mm) |
---|---|
D | 2.00 2.24 |
E | 2.39 2.50 2.74 |
F | 3.00 3.18 3.24 |
G | 4.00 4.24 |
H | 4.75 5.00 5.24 |
J | 6.00 6.31 6.35 |
注1) MP9015、MP9025、VP10RT、VP20RT、MY5015は、湿式切削を推奨します。
BMブレーカ
最小加工径について
最小加工径未満にて加工をするとインサートが赤丸部で示すところで被削材端面と干渉して大変危険な為、最小加工径以上でご利用ください。
推奨切削送り量
インサート材種の使い分け GY シリーズ
GYシリーズ 加工用途に対応したブレーカシステム
GYシリーズ GSブレーカの使い分け
型番 |
用途 |
コーナーR(ノーズR)(mm) |
勝手 |
刃幅(mm) |
材種(母材) |
コーティング |
適合ホルダ |
適合ブレード |
材種記号 |
CADデータ有無(2D/3D) |
利用可能コーナー数 |
刃幅公差(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
2.55
|
サーメット
|
ノンコート
|
-
|
-
|
NX2525
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 880円(
968円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
2.55
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9010
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 880円(
968円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
2.55
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9020
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 880円(
968円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
3.05
|
サーメット
|
ノンコート
|
-
|
-
|
NX2525
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 924円(
1,016円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
3.05
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9010
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 924円(
1,016円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
3.05
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9020
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 924円(
1,016円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
3.65
|
サーメット
|
ノンコート
|
-
|
-
|
NX2525
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 957円(
1,053円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
3.65
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9010
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 957円(
1,053円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
3.65
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9020
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 957円(
1,053円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
4.65
|
サーメット
|
ノンコート
|
-
|
-
|
NX2525
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,015円(
1,117円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
4.65
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9010
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,015円(
1,117円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
4.65
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9020
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,015円(
1,117円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
5.65
|
サーメット
|
ノンコート
|
-
|
-
|
NX2525
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,100円(
1,210円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
5.65
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9010
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,100円(
1,210円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
5.65
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9020
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,100円(
1,210円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
6.85
|
サーメット
|
ノンコート
|
-
|
-
|
NX2525
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,196円(
1,316円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
6.85
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9010
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,196円(
1,316円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
6.85
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9020
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,196円(
1,316円
) | 4日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
8.85
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9010
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,554円(
1,709円
) | 3日目 | |
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り
|
0.2
|
なし
|
8.85
|
超硬
|
ノンコート
|
-
|
-
|
RT9020
|
-
|
2
|
±0.10
| 10個 | 1,554円(
1,709円
) | 3日目 |
Loading...
多彩なホルダ、インサートの組合せでさまざまな加工に対応可能な溝入れ工具。
【特長】
・一体型に匹敵する強さで、高いパフォーマンスを実現
・独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工
・トライロックシステムが生み出す一体感
・多彩なインサートバリエーション
・溝入れ突切り旋削工具GYシリーズは多彩なホルダ、インサートの組み合わせにより、外径、内径、端面への溝入れ加工に対応
・MP9000シリーズは高硬度相の安定化が図られたAl含有量の高い(Al、Ti)N単層コーティングにより、被膜硬度が向上し、耐熱合金旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐溶着性を大幅に改善
【用途】
・モジュラー、インサートを交換する事で、多彩な溝幅に対応
【材種特長】
・「MP9025」は刃先安定性重視の第一推奨材種
・「MP9015」は耐摩耗性に優れるハイグレード材種
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針