(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,020円 ~ 9,447円
税込価格
5,522円 ~ 10,392円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に
 

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。CBN基材とコーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
 

BC8210

衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210
 

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220
 

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

 
BC8110  高能率加工に
BC8120  汎用加工に
連続切削加工
シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
連続切削加工 - 中断続切削加工
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8110  高能率加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8120  汎用加工に
 
BC8105  仕上げ加工に
BC8130  強断続切削加工に
面粗さの向上
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
断続切削加工
耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-1
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8130  強断続切削加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-2

*耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。

 
 
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種BC8100シリーズ
 

材種の特長

PVD特殊セラミックスコーティングを採用

 
BC8105
BC8110
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8105

仕上げ面粗さを向上。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8110

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。

 
BC8120
BC8130
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8120

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8130

衝撃による膜の剥離が生じにくく、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。

 

*イメージ図

 

MB8110  連続切削加工に

シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

 

MB8120  汎用加工に

耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

 

MB8130  強断続切削加工に

耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止
 

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

 
従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

 

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

外形図

● NP-TNGA-□□□□3

●NP-TNGA-□□□□6

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・使用事例

使用事例

インサートNP-TNGA160412TA3
加工物16MnCr5
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
部品名自動車部品
加工箇所内径強断続切削加工
切削条件切削速度 vc (m/min)120
送り量 f (mm/rev)0.18
切込み量 ap (mm)0.15-0.25
加工形態乾式切削
結果三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
強断続切削加工において、従来品の1.5倍以上の寿命延長を達成した。

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
 
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2
 
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-3
 
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-4

BC8105仕上げ加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-5

BC8110高能率加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-6

BC8120汎用加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-7

BC8130強断続切削加工に

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
3
BC5110
-

1個

5,579( 6,137円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
3
BC5110
-

1個

5,579( 6,137円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
3
BC5110
-

1個

5,579( 6,137円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
3
BC5110
-

1個

5,579( 6,137円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
3
BC5110
-

1個

5,579( 6,137円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
3
BC5110
-

1個

5,579( 6,137円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
3
MB4120
-

1個

5,168( 5,685円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【材種特長】
・「BC8220」は特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能
・「BC8210」は衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・高硬度鋼加工用コーテッドCBN材種:MB8100シリーズのCBN母材は超微粒バインダー技術を採用することで、切削中の突発欠損を防止し長寿命化を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNP-CNGA-G2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNP-CNGA-G2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                  通常価格 5,020円 2,828円 5,545円 5,707円 4,944円 3,063円 3,140円 5,603円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                  形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                  材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN - CBN CBN
                  逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                  勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし
                  切れ刃長 16 - - - 12 - 12 15

                  三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました